REG - 燕尾槽多功能安装滑台-旋转滑台
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/reg_asmtab.prj},{NB=REG25},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{NO=25},{STG=25},{DIST=Coarse Adjutment 360 degrees},{MR=5 degrees},{AL=29.4 \{3.0\}},{ECC=0.05},{TARE=0.02},{AC=SCB2-5 (4 Pcs.)},{MATAC=Stainless Steel},{PPATH=reg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
STG
白色异丁橡胶
[mm]
DIST
移动量
ⁿ/ₐ
MR
最小读数
ⁿ/ₐ
AL
关于容许负载
[N{kgf}]
ECC
偏心
[mm]
TARE
自重
[kg]
AC
附件 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
REG25
REG25
铝合金
黑色阳极氧化处理
25
25
粗调360度
5 degrees
29.4 {3.0}
0.05
0.02
SCB2-5 (4 个)
不锈钢
REG40
REG40
铝合金
黑色阳极氧化处理
40
40
粗调360度
2 degrees
49.0 {5.0}
0.05
0.06
SCB4-8 (4 个)
不锈钢
REG60
REG60
铝合金
黑色阳极氧化处理
60
60
粗调360度
1 degrees
68.6 {7.0}
0.05
0.20
SCB4-8 (4 个)
不锈钢
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表