MSNCD - 探针开关-无接点型-螺栓类型-带LED型
Misumi
FA工厂自动化
16_传感器/开关类
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/16_sensors_switches/msncd_asmtab.prj},{NB=MSNCD1.5},{MATC=303 Stainless Steel},{MATTP=303 Stainless Steel},{CABLE=Cable 1m, 3-Core Dia.2.8, Oil Resistance Min Bending Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (M8 Thickness 2.5, Wrench Size 10)},{STROKE=1.5},{MP=M8x0.75},{M=8},{PITCH=0.750},{OP=0.5 from Tip (Repeatability 0.02)},{CF=0.4},{L1=4.0},{L2=20.0},{DD=2.0},{SR=2.5},{MASS=15},{L3=100},{L4=22},{L5=7},{R2=3.5},{PPATH=msncd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATC
触头部材质
ⁿ/ₐ
MATTP
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
CABLE
电缆
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
STROKE
行程
[mm]
MP
MxP(细牙)
ⁿ/ₐ
OP
动作点
[mm]
CF
接触力
[N]
L1
[mm]
L2
[mm]
DD
d
[mm]
SR
[mm]
MASS
重量
[g]
MSNCD1.5
MSNCD1.5
SUS303
SUS303
φ2.8耐油性3芯电缆1m 最小弯曲半径R7
六角型螺帽 2个(M8厚2.5对边10)
1.5
M8x0.75
自前端部0.5(重复精度0.02)
0.4
4.0
20.0
2.0
2.5
15
MSNCD3
MSNCD3
SUS303
SUS303
φ2.8耐油性3芯电缆1m 最小弯曲半径R7
六角型螺帽 2个(M8厚2.5对边10)
3
M8x0.75
自前端部0.5(重复精度0.02)
0.7
5.0
30.0
2.6
3.0
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表