KFA , KFD , GKFA , GKFD , BKFA , BKFD , SKFA , SKFD , HKFA , HKFD , CKFA , CKFD , TKFA , TKFD , KKFA , KGKFA - 定位销 大头锥型 - 锥度指定・DP公差选择 - - 压入 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/kfa.prj},{NB=KFAMS6-P6.00-L5-B1.5-E0.5-A15},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=TH60},{SHP=A},{DTS=M},{PTS=S},{D=6},{P=6.00},{L=5},{B=1.5},{E=0.5},{A=15},{C=1.0},{ALT1=},{MH3D=3},{LL23D=4},{MHDEPT=9.5},{MHDEPTDD=2.6},{MHPITCH=0.5},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
W
(W)
[mm]
MH
MH(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL2
[mm]
KFAMS1-P1.00-L2-B1.5-E0.5...
KFAMS1-P1.00-L2-B1.5-E0.5...
1
0.1
0.0
0
0
KFAMS2-P2.00-L2-B1.5-E0.5...
KFAMS2-P2.00-L2-B1.5-E0.5...
2
0.5
0.0
0
0
KFAMS3-P3.00-L3-B1.5-E0.5...
KFAMS3-P3.00-L3-B1.5-E0.5...
3
0.5
0.0
0
0
KFAMS4-P4.00-L3-B1.5-E0.5...
KFAMS4-P4.00-L3-B1.5-E0.5...
4
1.0
0.0
0
0
KFAMS5-P5.00-L5-B1.5-E0.5...
KFAMS5-P5.00-L5-B1.5-E0.5...
5
1.0
0.0
0
0
KFAMS6-P6.00-L5-B1.5-E0.5...
KFAMS6-P6.00-L5-B1.5-E0.5...
6
1.0
0.0
0
0
KFAMS8-P8.00-L5-B1.5-E0.5...
KFAMS8-P8.00-L5-B1.5-E0.5...
8
1.5
0.0
0
0
KFAMS10-P10.00-L5-B3.0-E0...
KFAMS10-P10.00-L5-B3.0-E0...
10
2.0
0.0
0
0
KFAMS12-P12.00-L6-B3.0-E0...
KFAMS12-P12.00-L6-B3.0-E0...
12
2.0
0.0
0
0
KFAMS13-P13.00-L7-B5.0-E0...
KFAMS13-P13.00-L7-B5.0-E0...
13
2.0
0.0
0
0
KFAMS16-P16.00-L8-B5.0-E0...
KFAMS16-P16.00-L8-B5.0-E0...
16
3.0
0.0
0
0
KFAMS20-P20.00-L10-B5.0-E...
KFAMS20-P20.00-L10-B5.0-E...
20
3.0
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表