B6 ZZNR, SB6 ZZNR - 深沟滚珠轴承 - 带扣环双盖式
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/sb6905zznr_asmtab.prj},{NB=B6204ZZNR},{TS=},{BN=6204ZZ},{DD=20},{D=47},{B=14},{RR=1.0},{RR1=1.0},{CRS=12.80},{CRSS=12.80},{CORS=6.60},{CORSS=6.65},{FF=1.12},{DD1=44.600},{R1=0.400},{R2=0.500},{DSMIN=25.0},{DSMAX=27.0},{DDHH=42.0},{R=1.0},{DX=53.5},{CY=3.3},{CZ=1.2},{MASS=104}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
RR1
r1 (min.)
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
D1
D1 (max.)
[mm]
FF
f (max)
[mm]
DSMIN
DS (min.)
[mm]
DSMAX
DS (max.)
[mm]
DDHH
dh (max.)
[mm]
R
r (最大)
[mm]
DX
Dx (min.)
[mm]
CY
Cy (max.)
[mm]
CZ
Cz (min.)
[mm]
MASS
重量
[g]
B6900ZZNR
B6900ZZNR
SUJ2
6900ZZ
10
22
6
0.3
0.3
2.70
1.27
24.8
0.70
12.0
13.0
20.0
0.3
25.5
1.5
0.7
10
B6000ZZNR
B6000ZZNR
SUJ2
6000ZZ
10
26
8
0.3
0.3
4.55
1.96
28.7
0.84
12.0
13.5
24.0
0.3
29.4
1.9
0.9
19
B6200ZZNR
B6200ZZNR
SUJ2
6200ZZ
10
30
9
0.6
0.6
5.10
2.39
34.7
1.12
14.0
16.0
26.0
0.6
35.5
2.9
1.2
32
B6300ZZNR
B6300ZZNR
SUJ2
6300ZZ
10
35
11
0.6
0.5
8.10
3.45
39.7
1.12
14.0
16.5
31.0
0.6
40.5
2.9
1.2
52
B6901ZZNR
B6901ZZNR
SUJ2
6901ZZ
12
24
6
0.3
0.3
2.89
1.46
26.8
0.70
14.0
15.0
22.0
0.3
27.5
1.5
0.7
11
B6001ZZNR
B6001ZZNR
SUJ2
6001ZZ
12
28
8
0.3
0.3
5.10
2.37
30.7
0.84
14.0
16.0
26.0
0.3
31.5
1.9
0.9
21
B6201ZZNR
B6201ZZNR
SUJ2
6201ZZ
12
32
10
0.6
0.6
6.80
3.05
36.7
1.12
16.0
17.0
28.0
0.6
37.5
2.9
1.2
37
B6301ZZNR
B6301ZZNR
SUJ2
6301ZZ
12
37
12
1.0
0.5
9.70
4.20
41.3
1.12
17.0
18.0
32.0
1.0
42.0
2.9
1.2
60
B6902ZZNR
B6902ZZNR
SUJ2
6902ZZ
15
28
7
0.3
0.3
4.35
2.26
30.8
0.85
17.0
18.0
26.0
0.3
31.5
1.9
0.9
16
B6002ZZNR
B6002ZZNR
SUJ2
6002ZZ
15
32
9
0.3
0.3
5.60
2.83
36.7
1.12
17.0
19.0
30.0
0.3
37.5
2.9
1.2
31
B6202ZZNR
B6202ZZNR
SUJ2
6202ZZ
15
35
11
0.6
0.6
7.65
3.75
39.7
1.12
19.0
20.0
31.0
0.6
40.5
2.9
1.2
45
B6302ZZNR
B6302ZZNR
SUJ2
6302ZZ
15
42
13
1.0
0.5
11.40
5.45
46.3
1.12
20.0
22.5
37.0
1.0
47.0
2.9
1.2
83
B6903ZZNR
B6903ZZNR
SUJ2
6903ZZ
17
30
7
0.3
0.3
4.60
2.55
32.8
0.85
19.0
20.0
28.0
0.3
33.5
1.9
0.9
17
B6003ZZNR
B6003ZZNR
SUJ2
6003ZZ
17
35
10
0.3
0.3
6.00
3.25
39.7
1.12
19.0
21.0
33.0
0.3
40.5
2.9
1.2
41
B6203ZZNR
B6203ZZNR
SUJ2
6203ZZ
17
40
12
0.6
0.6
9.55
4.80
44.6
1.12
21.0
22.0
36.0
0.6
45.5
2.9
1.2
65
B6303ZZNR
B6303ZZNR
SUJ2
6303ZZ
17
47
14
1.0
0.5
13.60
6.65
52.7
1.12
22.0
25.5
42.0
1.0
53.5
3.3
1.2
113
B6904ZZNR
B6904ZZNR
SUJ2
6904ZZ
20
37
9
0.3
0.3
6.40
3.70
39.8
0.85
22.0
24.0
35.0
0.3
40.5
2.3
0.9
38
B6004ZZNR
B6004ZZNR
SUJ2
6004ZZ
20
42
12
0.6
0.6
9.40
5.00
46.3
1.12
24.0
25.0
38.0
0.6
47.0
2.9
1.2
67
B6204ZZNR
B6204ZZNR
SUJ2
6204ZZ
20
47
14
1.0
1.0
12.80
6.60
52.7
1.12
25.0
27.0
42.0
1.0
53.5
3.3
1.2
104
B6304ZZNR
B6304ZZNR
SUJ2
6304ZZ
20
52
15
1.1
0.5
15.90
7.90
57.9
1.12
26.5
28.0
45.5
1.0
58.5
3.3
1.2
145
B6905ZZNR
B6905ZZNR
SUJ2
6905ZZ
25
42
9
0.3
0.3
7.05
4.55
44.8
0.85
27.0
29.0
40.0
0.3
45.5
2.3
0.9
44
B6005ZZNR
B6005ZZNR
SUJ2
6005ZZ
25
47
12
0.6
0.6
10.10
5.85
52.7
1.12
29.0
30.0
43.0
0.6
53.5
2.9
1.2
80
B6205ZZNR
B6205ZZNR
SUJ2
6205ZZ
25
52
15
1.0
1.0
14.00
7.85
57.9
1.12
30.0
32.0
47.0
1.0
58.5
3.3
1.2
133
B6305ZZNR
B6305ZZNR
SUJ2
6305ZZ
25
62
17
1.1
0.5
20.60
11.20
67.7
1.70
31.5
36.0
55.5
1.0
68.5
4.6
1.7
235
B6906ZZNR
B6906ZZNR
SUJ2
6906ZZ
30
47
9
0.3
0.3
7.25
5.00
49.8
0.85
32.0
34.0
45.0
0.3
50.5
2.3
0.9
52
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表