B6 ZZ, SB6 ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/sb6010zz.prj},{NB=B6008ZZ},{TS=},{BN=6008ZZ},{DD=40},{D=68},{B=15},{RR=1.0},{CRS=16.80},{CRSS=14.25},{CORS=11.50},{CORSS=9.22},{DD1=1.00},{R1=1.00},{R2=1.0},{DSMIN=45.0},{DS1=47.00},{DDHH=63.0},{R=1.0},{MASS11=190},{AA=14.3160},{BB=4.3000},{CC=3.6000},{TYS=w/o Retaining Ring}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
DSMIN
DS (min.)
[mm]
DSMAX
DS (max.)
[mm]
DDHH
dh (max.)
[mm]
R
R (最大)
[mm]
MASS
重量
[g]
B6700ZZ
B6700ZZ
SUJ2
6700ZZ
10
15
4
0.2
0.85
0.43
10.4
11.21
14.2
0.2
2
B6800ZZ
B6800ZZ
SUJ2
6800ZZ
10
19
5
0.3
1.83
0.925
12.0
12.50
17.0
0.3
5
B6900ZZ
B6900ZZ
SUJ2
6900ZZ
10
22
6
0.3
2.70
1.27
12.0
13.00
20.0
0.3
9
B6000ZZ
B6000ZZ
SUJ2
6000ZZ
10
26
8
0.3
4.55
1.96
12.0
13.50
24.0
0.3
19
B6200ZZ
B6200ZZ
SUJ2
6200ZZ
10
30
9
0.6
5.10
2.39
14.0
16.00
26.0
0.6
32
B6300ZZ
B6300ZZ
SUJ2
6300ZZ
10
35
11
0.6
8.1
3.45
14.0
16.50
31.0
0.6
52
B6701ZZ
B6701ZZ
SUJ2
6701ZZ
12
18
4
0.2
0.92
0.53
12.4
13.86
16.7
0.2
3
B6801ZZ
B6801ZZ
SUJ2
6801ZZ
12
21
5
0.3
1.92
1.04
14.0
14.50
19.0
0.3
6
B6901ZZ
B6901ZZ
SUJ2
6901ZZ
12
24
6
0.3
2.89
1.46
14.0
15.00
22.0
0.3
11
B6001ZZ
B6001ZZ
SUJ2
6001ZZ
12
28
8
0.3
5.10
2.39
14.0
16.00
26.0
0.3
21
B6201ZZ
B6201ZZ
SUJ2
6201ZZ
12
32
10
0.6
6.10
2.75
16.0
17.00
28.0
0.6
37
B6301ZZ
B6301ZZ
SUJ2
6301ZZ
12
37
12
1.0
9.7
4.2
17.0
18.00
32.0
1.0
60
B6702ZZ
B6702ZZ
SUJ2
6702ZZ
15
21
4
0.2
0.93
0.58
15.4
16.86
19.7
0.2
4
B6802ZZ
B6802ZZ
SUJ2
6802ZZ
15
24
5
0.3
2.08
1.26
17.0
17.50
22.0
0.3
7
B6902ZZ
B6902ZZ
SUJ2
6902ZZ
15
28
7
0.3
3.65
2.00
17.0
17.50
26.0
0.3
16
B6002ZZ
B6002ZZ
SUJ2
6002ZZ
15
32
9
0.3
5.60
2.83
17.0
19.00
30.0
0.3
30
B6202ZZ
B6202ZZ
SUJ2
6202ZZ
15
35
11
0.6
7.75
3.60
19.0
20.00
31.0
0.6
45
B6302ZZ
B6302ZZ
SUJ2
6302ZZ
15
42
13
1.0
11.4
5.45
20.0
22.50
37.0
1.0
83
B6703ZZ
B6703ZZ
SUJ2
6703ZZ
17
23
4
0.2
1.0
0.65
17.4
18.86
21.1
0.2
4
B6803ZZ
B6803ZZ
SUJ2
6803ZZ
17
26
5
0.3
2.23
1.46
19.0
19.50
24.0
0.3
8
B6903ZZ
B6903ZZ
SUJ2
6903ZZ
17
30
7
0.3
4.65
2.58
19.0
20.00
28.0
0.3
18
B6003ZZ
B6003ZZ
SUJ2
6003ZZ
17
35
10
0.3
6.80
3.35
19.0
21.00
33.0
0.3
39
B6203ZZ
B6203ZZ
SUJ2
6203ZZ
17
40
12
0.6
9.60
4.60
21.0
23.00
36.0
0.6
66
B6303ZZ
B6303ZZ
SUJ2
6303ZZ
17
47
14
1.0
13.6
6.65
22.0
25.50
42.0
1.0
113
B6403ZZ
B6403ZZ
SUJ2
6403ZZ
17
62
17
1.1
22.7
10.8
23.5
0.00
55.5
1.0
270
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表