PBT, PBR, PBRS, PBRSX x - 滚珠轴承组件 - 轴台型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/pbt.prj},{NB=PBT15x},{TS=T},{MAT=},{PRECISION=JIS B 1558/JIS B 1559},{OT=-10 ~+ 80},{D=15},{H=22},{L=80},{L1=63},{A=16},{DD=7},{TX1=7},{TX2=6},{H11=43},{H12=42.0},{B1=18.500},{B2=16.500},{S=4.5},{CR1=5600},{CR2=4750},{COR1=2800},{COR2=2250},{W1=120},{W2=125},{W3=129},{D1=22.000},{D2=13.000},{D3=42.000},{D4=45.000},{D5=32.500},{M1=M4 x 0.5},{M2=M4 x 0.7},{TT1=1.47},{TT2=1.5},{ALC1=0.43},{ALC2=0.88},{MMIN1=3.459},{MMIN2=3.242},{MMAX1=4.000},{MMAX2=4.000},{DS1=4.000},{LS1=4.000},{DS2=4.000},{LS2=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATH
固定座(1)材质
ⁿ/ₐ
MATB
轴承(2)材质
ⁿ/ₐ
MATRS
橡胶密封圈(3)材质
ⁿ/ₐ
MATSS
止动螺丝(4)材质
ⁿ/ₐ
MATER
偏心环(5)材质
ⁿ/ₐ
STER
偏心环表面处理
ⁿ/ₐ
PRECISION
精度
ⁿ/ₐ
OT
使用温度(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
H11
h1
[mm]
H12
h1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
MASS
重量
[g]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[N]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[N]
M
ⁿ/ₐ
T
推荐紧固扭矩
[Ncm]
ALC
轴向负载能力
[N]
PBT10x
PBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
10
18
67
53
16
7
6
35.0
35
34.0
14.0
4.0
70
4600
2000
M3 x 0.35
0.59
0.35
PBT12x
PBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
12
19
71
56
16
7
6
38.0
38
37.0
14.5
4.0
80
5100
2400
M3 x 0.35
0.59
0.35
PBT15x
PBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
15
22
80
63
16
7
7
43.0
43
42.0
16.5
4.5
120
5600
2800
M4 x 0.5
1.47
0.43
PBT17x
PBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
17
24
85
67
18
7
7
47.0
47
46.0
17.5
5.0
140
6000
3300
M4 x 0.5
1.47
0.43
PBT20x
PBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
20
28
100
80
20
10
9
55.0
55
53.5
21.0
6.0
210
9350
5100
M5 x 0.5
2.94
0.72
PBT25x
PBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
25
32
112
90
20
10
10
62.0
62
60.5
22.5
6.0
270
10100
5800
M5 x 0.5
2.94
0.72
PBT30x
PBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
30
36
132
106
26
13
11
70.0
70
0.0
24.5
6.5
410
13200
8300
M5 x 0.5
2.94
0.72
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表