MFK - 轴承螺帽用勾扳手
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/mfk.prj},{NB=MFK34},{MAT=Chrome Vanadium Steel},{ST=Cation Electrodeposition Coating},{NO=34},{R1=17.0},{R2=19.0},{B=2.5},{C=2.5},{O=35},{T=6.0},{H=28},{L=160},{ASD=34 - 38},{ARB=M25},{D1=10.000},{D2=0.030},{D3=0.010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
R1
[mm]
R2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
O
角度
[°]
T
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
ASD
适用外形
[mm]
ARB
适用圆螺帽/轴承螺帽
ⁿ/ₐ
MFK16
MFK16
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
16
8.0
10.0
1.5
2.0
30
4.0
11
108
16 - 18
M8 - M10
MFK20
MFK20
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
20
10.0
11.0
1.5
2.0
30
4.0
11
108
20 - 22
M12
MFK25
MFK25
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
25
12.5
14.0
2.0
2.3
30
5.0
20
136
25 - 28
M15 - M17
MFK30
MFK30
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
30
15.0
16.0
2.0
2.3
30
5.0
20
136
30 - 32
M20
MFK34
MFK34
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
34
17.0
19.0
2.5
2.5
35
6.0
28
160
34 - 38
M25
MFK45
MFK45
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
45
22.5
24.0
2.5
2.5
35
7.0
36
196
45 - 48
M30
MFK52
MFK52
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
52
26.0
27.5
2.5
2.5
35
6.5
41
208
52 - 55
M35
MFK58
MFK58
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
58
29.0
32.5
3.5
3.0
35
8.5
46
232
58 - 65
M40 - M45
MFK65
MFK65
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
65
32.5
35.0
3.5
3.0
35
8.5
46
232
65 - 70
M45 - M50
MFK70
MFK70
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
70
35.0
37.5
3.5
3.5
35
8.5
52
247
70 - 75
M50 - M55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表