CHDH - 滚珠轴承组件(经济型) -铸铁菱形法兰型-
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/chdh_asmtbl.prj},{NB=CHDH25},{D=25},{H11=36.5},{H22=36.5},{L11=140},{L22=84},{L111=105},{L122=56},{B=34.0},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{T=490},{ALC=1400},{TT1=16},{TT2=10},{TT3=14},{H111=70},{H122=72},{W1=790},{W2=730},{W3=590},{W4=820},{MMIN=8.376},{MMAX=10.000},{M1MIN=5.188},{M1MAX=6.000},{D1=26.500},{D2=34.000},{R1=66.500},{R2=55.000},{WA=14.653},{WB=3.735},{WC=4.938},{HA=28.000},{HB=25.500},{TTA=9.427},{K=3.187},{CT=14.300},{DIA=49.141},{SW=4.800},{SW2=6.598},{SW3=8.083},{SW4=2.704},{ST1=6.207},{ST2=9.036},{ST3=9.388},{ST4=2.445},{SRR=1.596},{SRR2=3.303},{SRR3=1.912},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitrile Rubber (NBR)},{MATSS=4137 Alloy Steel}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
W
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
M1
止动螺丝M1
ⁿ/ₐ
CHDH20
CHDH20
20
113
90
60
12
33.3
25.5
15
12
12
31.0
12.7
M6X1
CHDH25
CHDH25
25
130
99
68
14
35.7
27.0
16
16
12
34.0
14.3
M6X1
CHDH30
CHDH30
30
148
117
80
14
40.2
31.0
18
16
12
38.1
15.9
M6X1
CHDH35
CHDH35
35
161
130
90
16
44.4
34.0
19
16
14
42.9
17.5
M8X1
CHDH40
CHDH40
40
175
144
100
16
51.2
36.0
21
16
16
49.2
19.0
M8X1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表