BGFSCB, BGFSC, SBGFSC - 轴承座组件 - 双 无扣环型 L尺寸指定型-方型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgfscb_asmtab.prj},{NB=BGFSCB6902ZZ-30},{MATB=S},{STH=BO},{BN=6902},{SEAL=ZZ},{L=30},{DD=15},{D=28},{B=7.0},{H=57},{T=10},{DDHH=25},{D1=35},{PCD=45},{K=45},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{H1=5.1},{ALT1=},{PPATH=bgfscb/bgfscb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BGFSCB623ZZ-20
BGFSCB623ZZ-20
623
3
10
4.0
33
7
7
14
24
27
6.5
3.5
3.1
BGFSCB624ZZ-20
BGFSCB624ZZ-20
624
4
13
5.0
35
7
9
17
26
28
6.5
3.5
3.1
BGFSCB605ZZ-20
BGFSCB605ZZ-20
605
5
14
5.0
36
8
10
18
26
30
8.0
4.5
4.1
BGFSCB625ZZ-20
BGFSCB625ZZ-20
625
5
16
5.0
38
8
12
20
28
31
8.0
4.5
4.1
BGFSCB606ZZ-20
BGFSCB606ZZ-20
606
6
17
6.0
39
8
13
21
29
32
8.0
4.5
4.1
BGFSCB626ZZ-25
BGFSCB626ZZ-25
626
6
19
6.0
41
8
15
24
31
34
8.0
4.5
4.1
BGFSCB678ZZ-20
BGFSCB678ZZ-20
678
8
12
3.5
34
8
10
16
25
27
6.5
3.5
3.1
BGFSCB698ZZ-25
BGFSCB698ZZ-25
698
8
19
6.0
41
8
15
24
31
34
8.0
4.5
4.1
BGFSCB608ZZ-25
BGFSCB608ZZ-25
608
8
22
7.0
45
8
18
27
35
36
8.0
4.5
4.1
BGFSCB628ZZ-25
BGFSCB628ZZ-25
628
8
24
8.0
47
8
20
30
37
37
8.0
4.5
4.1
BGFSCB6700ZZ-20
BGFSCB6700ZZ-20
6700
10
15
4.0
37
8
12
19
27
30
8.0
4.5
4.1
BGFSCB6800ZZ-20
BGFSCB6800ZZ-20
6800
10
19
5.0
41
8
15
24
31
34
8.0
4.5
4.1
BGFSCB6900ZZ-25
BGFSCB6900ZZ-25
6900
10
22
6.0
45
8
19
27
35
36
8.0
4.5
4.1
BGFSCB6000ZZ-25
BGFSCB6000ZZ-25
6000
10
26
8.0
50
8
22
32
40
39
8.0
4.5
4.1
BGFSCB6200ZZ-25
BGFSCB6200ZZ-25
6200
10
30
9.0
54
8
24
36
44
42
8.0
4.5
4.1
BGFSCB6701ZZ-20
BGFSCB6701ZZ-20
6701
12
18
4.0
40
8
15
23
30
31
8.0
4.5
4.1
BGFSCB6801ZZ-25
BGFSCB6801ZZ-25
6801
12
21
5.0
44
8
17
26
34
35
8.0
4.5
4.1
BGFSCB6901ZZ-25
BGFSCB6901ZZ-25
6901
12
24
6.0
48
8
21
30
38
38
8.0
4.5
4.1
BGFSCB6001ZZ-25
BGFSCB6001ZZ-25
6001
12
28
8.0
52
8
24
34
42
40
8.0
4.5
4.1
BGFSCB6201ZZ-30
BGFSCB6201ZZ-30
6201
12
32
10.0
56
8
26
38
46
43
8.0
4.5
4.1
BGFSCB6702ZZ-25
BGFSCB6702ZZ-25
6702
15
21
4.0
44
8
18
26
34
35
8.0
4.5
4.1
BGFSCB6802ZZ-25
BGFSCB6802ZZ-25
6802
15
24
5.0
47
8
20
30
37
37
8.0
4.5
4.1
BGFSCB6902ZZ-30
BGFSCB6902ZZ-30
6902
15
28
7.0
57
10
25
35
45
45
9.5
5.5
5.1
BGFSCB6002ZZ-30
BGFSCB6002ZZ-30
6002
15
32
9.0
60
10
28
38
48
46
9.5
5.5
5.1
BGFSCB6202ZZ-35
BGFSCB6202ZZ-35
6202
15
35
11.0
64
10
29
42
52
49
9.5
5.5
5.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表