BGCBB, BGCB, BACB, SBACB, SBGCB - 轴承座组件 - 双 带扣环 L尺寸选择型-简易型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgcbb_asmtab.prj},{NB=BGCBB6202ZZ-35},{MATB=S},{MATH=S45C},{STH=BO},{BN=6202},{SEAL=ZZ},{L=35},{DD=15},{D=35},{B=11},{LL=3.75},{H=64},{W=44},{T=10},{DDHH=29},{D1=42},{PCD=52},{A=52},{F=0},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{H1=5.1},{ALT1=},{PPATH=bgcbb/bgcbb_temp.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ARR
扣环附件
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BGCBB623ZZ-20
BGCBB623ZZ-20
弹簧钢
623
3
10
4
2.65
33
16
7
7
14
24
24
0
6.5
3.5
3.1
BGCBB624ZZ-20
BGCBB624ZZ-20
弹簧钢
624
4
13
5
2.65
35
18
7
9
17
26
26
0
6.5
3.5
3.1
BGCBB605ZZ-20
BGCBB605ZZ-20
弹簧钢
605
5
14
5
2.65
36
20
8
10
18
26
26
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB625ZZ-25
BGCBB625ZZ-25
弹簧钢
625
5
16
5
2.65
38
22
8
12
20
28
28
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB606ZZ-20
BGCBB606ZZ-20
弹簧钢
606
6
17
6
2.65
39
23
8
13
21
29
29
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB626ZZ-25
BGCBB626ZZ-25
弹簧钢
626
6
19
6
2.65
41
25
8
15
24
31
31
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB698ZZ-25
BGCBB698ZZ-25
弹簧钢
698
8
19
6
2.65
41
25
8
15
24
31
31
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB608ZZ-25
BGCBB608ZZ-25
弹簧钢
608
8
22
7
2.65
45
29
8
18
27
35
35
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB628ZZ-25
BGCBB628ZZ-25
弹簧钢
628
8
24
8
2.85
47
32
8
20
30
37
37
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB6800ZZ-20
BGCBB6800ZZ-20
弹簧钢
6800
10
19
5
2.65
41
25
8
15
24
31
31
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB6900ZZ-25
BGCBB6900ZZ-25
弹簧钢
6900
10
22
6
2.65
45
29
8
19
27
35
35
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB6000ZZ-25
BGCBB6000ZZ-25
弹簧钢
6000
10
26
8
2.85
50
34
8
22
32
40
40
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB6200ZZ-30
BGCBB6200ZZ-30
弹簧钢
6200
10
30
9
2.85
54
38
8
24
36
44
44
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB6801ZZ-25
BGCBB6801ZZ-25
弹簧钢
6801
12
21
5
2.85
44
29
8
17
26
34
34
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB6901ZZ-25
BGCBB6901ZZ-25
弹簧钢
6901
12
24
6
2.85
48
31
8
21
30
38
38
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB6001ZZ-25
BGCBB6001ZZ-25
弹簧钢
6001
12
28
8
2.85
52
36
8
24
34
42
42
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB6201ZZ-30
BGCBB6201ZZ-30
弹簧钢
6201
12
32
10
2.85
56
40
8
26
38
46
46
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB6802ZZ-25
BGCBB6802ZZ-25
弹簧钢
6802
15
24
5
2.85
47
32
8
20
30
37
37
0
8.0
4.5
4.1
BGCBB6902ZZ-25
BGCBB6902ZZ-25
弹簧钢
6902
15
28
7
2.85
57
37
10
25
35
45
45
0
9.5
5.5
5.1
BGCBB6002ZZ-30
BGCBB6002ZZ-30
弹簧钢
6002
15
32
9
2.85
60
40
10
28
38
48
48
0
9.5
5.5
5.1
BGCBB6202ZZ-35
BGCBB6202ZZ-35
弹簧钢
6202
15
35
11
3.75
64
44
10
29
42
52
52
0
9.5
5.5
5.1
BGCBB6903ZZ-30
BGCBB6903ZZ-30
弹簧钢
6903
17
30
7
2.85
60
38
10
27
36
48
48
0
9.5
5.5
5.1
BGCBB6003ZZ-35
BGCBB6003ZZ-35
弹簧钢
6003
17
35
10
3.75
66
44
10
31
42
54
54
0
9.5
5.5
5.1
BGCBB6203ZZ-40
BGCBB6203ZZ-40
弹簧钢
6203
17
40
12
3.95
72
50
10
34
48
60
60
0
9.5
5.5
5.1
BGCBB6804ZZ-35
BGCBB6804ZZ-35
弹簧钢
6804
20
32
7
3.75
60
40
10
28
38
48
38
29
9.5
5.5
5.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表