MTSRC, MTSBRC, RMTSRC - 30度梯形丝杠 一端两台阶型 右旋螺纹 S45C
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtsrc.prj},{NB=MTSRC22-150-T2-Q10-S2-E5},{ST=-},{D=22},{DLMIN=40},{L=150},{T=2},{S=2},{Q=10},{E=5},{D2=22},{P=5},{ALT1=},{FE=0},{FW=0},{FY=0},{ALT3AE=},{AE=0.0},{ALT2=},{SE=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MC=},{MC=0},{ALT4ME=},{ME=0},{ALT5BQ=},{BQ=0},{ALT6=},{W=0},{A=0},{ALT7=},{KQ=0},{KE=0},{C=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
D
[mm]
P
P 螺距
[mm]
EEALT3AE
e容差 (AE)
[mm]
MMALT3AE
m +0.140 (AE)
[mm]
NNALT3AE
n加工限度 (AE)
[mm]
MP
Mx螺距
ⁿ/ₐ
BB1
b1
[mm]
TT1
t1
[mm]
MTSRC12-80-T2-Q7-S2-E4
MTSRC12-80-T2-Q7-S2-E4
12
12
2
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSRC14-80-T2-Q8-S2-E4
MTSRC14-80-T2-Q8-S2-E4
14
14
3
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSRC16-100-T2-Q9-S2-E5
MTSRC16-100-T2-Q9-S2-E5
16
16
3
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSRC18-150-T2-Q9-S2-E5
MTSRC18-150-T2-Q9-S2-E5
18
18
4
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSRC20-150-T2-Q10-S2-E5
MTSRC20-150-T2-Q10-S2-E5
20
20
4
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSRC22-150-T2-Q10-S2-E5
MTSRC22-150-T2-Q10-S2-E5
22
22
5
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSRC25-150-T2-Q12-S2-E6
MTSRC25-150-T2-Q12-S2-E6
25
25
5
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSRC28-150-T2-Q14-S2-E7
MTSRC28-150-T2-Q14-S2-E7
28
28
5
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSRC32-200-T2-Q14-S2-E7
MTSRC32-200-T2-Q14-S2-E7
32
32
6
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSRC36-200-T2-Q17-S2-E9
MTSRC36-200-T2-Q17-S2-E9
36
36
6
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSRC40-200-T2-Q20-S2-E10
MTSRC40-200-T2-Q20-S2-E10
40
40
6
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSRC50-200-T2-Q25-S2-E13
MTSRC50-200-T2-Q25-S2-E13
50
50
8
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表