BSWZ,BSWZM - 丝杠支座组件 - 固定侧 ・ 方型 - - 径向轴承型 -
Misumi
FA工厂自动化
09_滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/09_ball_screws/bswz_asmtab.prj},{NB=BSWZ10},{ST=BO},{NO=10},{DD=10},{L=27},{L1=29.5},{L2=6.0},{B=70},{H=43},{HH=25},{B1=36},{H1=35},{P=52},{DD1=9.0},{DD2=14.0},{LL=11},{M=M10x1.0},{N=8.5},{T=17},{NDM=10},{NDM1=4},{NDM2=8},{BW=16},{SD=14.0},{SW=5.5},{SID=14.5},{CD=30.000},{CDD=2.1},{CID=15.5},{CH=3.5},{CH2=12.50},{NB1=8.0},{NC=4.8},{NC2=0.5},{NDD=16},{NH=1},{ND=20.0},{NM=10},{NMM=4.0},{OW=3.0},{OID=15},{OL1=2.0},{OL2=1.0},{OL3=6.0},{OW2=21.0},{C1=0.5},{C2=0.5},{C3=0.5},{PPATH=bswz/bswz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
M
M 细牙
ⁿ/ₐ
T
[mm]
BSWZ6
BSWZ6
6
6
20
22.5
3.5
42
25
13
18
20
30
5.5
9.5
11
M6x0.75
12
BSWZ8S
BSWZ8S
8S
8
23
26.0
4.0
52
32
17
25
26
38
6.6
11.0
11
M8x1.0
14
BSWZ8
BSWZ8
8
8
23
26.0
4.0
52
32
17
25
26
38
6.6
11.0
11
M8x1.0
14
BSWZ1022
BSWZ1022
1022
10
27
29.5
6.0
70
40
22
36
32
52
9.0
14.0
11
M10x1.0
17
BSWZ10S
BSWZ10S
10S
10
27
29.5
6.0
70
43
25
36
35
52
9.0
14.0
11
M10x1.0
17
BSWZ10
BSWZ10
10
10
27
29.5
6.0
70
43
25
36
35
52
9.0
14.0
11
M10x1.0
17
BSWZ1223
BSWZ1223
1223
12
27
29.5
6.0
70
41
23
36
33
52
9.0
14.0
11
M12x1.0
19
BSWZ12
BSWZ12
12
12
27
29.5
6.0
70
43
25
36
35
52
9.0
14.0
11
M12x1.0
19
BSWZ1526
BSWZ1526
1526
15
29
38.0
5.0
80
48
26
41
36
60
11.0
17.0
15
M15x1.0
22
BSWZ1528
BSWZ1528
1528
15
29
38.0
5.0
80
50
28
41
38
60
11.0
17.0
15
M15x1.0
22
BSWZ15
BSWZ15
15
15
29
38.0
5.0
80
52
30
41
40
60
11.0
17.0
15
M15x1.0
22
BSWZ20
BSWZ20
20
20
48
52.0
10.0
95
58
30
56
45
75
11.0
17.0
15
M20x1.0
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表