LXM4510, LXM4520 - 单轴驱动器-LX45-带马达标准型
Misumi
FA工厂自动化
08_单轴驱动器/手动组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/08_linear_motion_units/lxm4510_asmtab.prj},{NB=LXM4510-A3E-AM40E-3-2-R-340},{LEAD=10},{MATB=Carbon Steel},{STB=Low Temperature Black Chrome Plating},{HARDB=Induction Hardened HRC58~64},{MATBL=SCM415 Alloy Steel},{STBL=Low Temperature Black Chrome Plating},{HARDBL=HRC58~62},{BSD=15},{MAA=291},{MBB=291},{MCC=972},{MS=A},{MTS=3},{LCH=40},{LCV=16},{ADS=AM40E},{CA=3},{NOS=2},{SRP=R},{BL=340},{PPATH=lxm4510/lxm4510_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
LEAD
导程
[mm]
MATB
底座材质
ⁿ/ₐ
STB
底座表面处理
ⁿ/ₐ
HARDB
基座硬度
ⁿ/ₐ
MATBL
滑块材质
ⁿ/ₐ
STBL
滑块表面处理
ⁿ/ₐ
HARDBL
滑块硬度
ⁿ/ₐ
BSD
滚珠丝杠直径
[mm]
MAA
Ma 静态容许力矩
[N*m]
MBB
Mb 静态容许力矩
[N*m]
MCC
Mc 静态容许力矩
[N*m]
LCH
传送物重量(水平)
[kg]
LCV
传送物重量(垂直)
[kg]
MSH
最大速度(水平)
[mm/sec]
MSV
最大速度(垂直)
[mm/sec]
MOT
马达
ⁿ/ₐ
MOTPN
马达制造厂型号
ⁿ/ₐ
OT
输出/类型
ⁿ/ₐ
BR
制动器
ⁿ/ₐ
MASSM
马达重量
[kg]
PS
放大器/驱动件种类/电源
ⁿ/ₐ
AMPPN
放大器/驱动件种类/厂家型号
ⁿ/ₐ
STROKE
有效行程
[mm]
A
A (安装孔尺寸)
[mm]
P1
P1 (安装孔尺寸)
[mm]
P2
P2 (安装孔尺寸)
[mm]
PITCH
间距
ⁿ/ₐ
NOH
孔数(N)
ⁿ/ₐ
MASS
主体重量
[kg]
LXM4510-A3E-AM40E-3-2-R-3...
LXM4510-A3E-AM40E-3-2-R-3...
10
碳素钢
低温镀黑铬
齿尖高频淬火 HRC58~64
SCM415
低温镀黑铬
HRC58~62
15
291
291
972
40
16
400
375
AC伺服
HG-KR43
400W
无
1.4
AC200V
MR-J4-40A (General Use A ...
200
70
100
100
2
6
6.06
LXM4520-A3E-AM40E-3-2-R-3...
LXM4520-A3E-AM40E-3-2-R-3...
20
碳素钢
低温镀黑铬
齿尖高频淬火 HRC58~64
SCM415
低温镀黑铬
HRC58~62
15
291
291
972
24
16
450
450
AC伺服
HG-KR43
400W
无
1.4
AC200V
MR-J4-40A (General Use A ...
200
70
100
100
2
6
6.06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表