MPIZ, MPITZ - 法兰一体型无油衬套-铜合金-嵌入式法兰型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpitz.prj},{NB=MPIZ16-25},{MAT=High Tensile Copper Alloy Solid Lubricant Embedded},{AC=Hexagon Socket Low Head Cap Screw: M4-12 x 4},{TS=MPIZ},{DD=16},{DDTOL=+0.034/+0.016},{L=25},{LP=25,30,35,40},{D=22},{DTOL=0/-0.021},{DAA=21.5},{L1=6},{H=40},{T=5},{TT=3.0},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{PCD1=30},{F1=18},{A1=24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
嵽?
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
DAA
Da
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MPIZ8-20
MPIZ8-20
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
短头内六角螺栓: M3-10 x 2
8
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
11.5
5
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
0
MPIZ10-25
MPIZ10-25
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
短头内六角螺栓: M3-10 x 2
10
+0.028/+0.013
14
0/-0.018
13.5
6
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
0
MPIZ12-25
MPIZ12-25
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
短头内六角螺栓: M4-12 x 2
12
+0.034/+0.016
18
0/-0.018
17.5
6
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
0
MPIZ13-25
MPIZ13-25
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
短头内六角螺栓: M4-12 x 2
13
+0.034/+0.016
19
0/-0.021
18.5
6
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
0
MPIZ16-25
MPIZ16-25
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
短头内六角螺栓: M4-12 x 4
16
+0.034/+0.016
22
0/-0.021
21.5
6
40
5
3.0
4.5
7.5
30
0
0
MPIZ20-30
MPIZ20-30
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
短头内六角螺栓: M5-16 x 4
20
+0.041/+0.020
28
0/-0.021
27.5
8
49
6
3.7
5.5
9.0
38
0
0
MPIZ25-30
MPIZ25-30
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
短头内六角螺栓: M5-16 x 4
25
+0.041/+0.020
33
0/-0.025
32.5
8
54
6
3.7
5.5
9.0
43
0
0
MPIZ30-35
MPIZ30-35
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
短头内六角螺栓: M6-20 x 4
30
+0.041/+0.020
38
0/-0.025
37.5
10
63
8
4.2
6.6
11.0
50
0
0
MPIZ35-50
MPIZ35-50
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
短头内六角螺栓: M6-20 x 4
35
+0.050/+0.025
44
0/-0.025
43.5
10
69
8
4.2
6.6
11.0
56
0
0
MPIZ40-60
MPIZ40-60
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
短头内六角螺栓: M8-25 x 4
40
+0.050/+0.025
50
0/-0.025
49.5
13
82
10
5.2
9.0
14.0
66
0
0
MPIZ50-70
MPIZ50-70
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
短头内六角螺栓: M8-25 x 4
50
+0.050/+0.025
62
0/-0.030
61.5
13
94
10
5.2
9.0
14.0
78
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表