JZF - 无油衬套 聚缩醛树脂型 肩型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/jzf.prj},{NB=JZF15-10},{MAT=Polyacetal},{TR=-40~80},{DD=15},{DDTOL=+0.012/+0.060},{L=10},{L1=10,12,15,20,25},{D=17},{DTOL=+0.193/+0.058},{F=23},{T=1.0},{TTOL=0/-0.10},{AA=1},{BB=R0.4},{CC=0.3},{HS=17},{HSTOL=+0.018/0},{SIZE=15},{SIZETOL=0/-0.018}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
嵽?
ⁿ/ₐ
TR
热电阻
[°C]
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
AA
a (倒角尺寸)
[mm]
BB
b (倒角尺寸)
[mm]
CC
c (倒角尺寸)
[mm]
HS
孔尺寸(固定座孔径)
[mm]
HSTOL
孔尺寸(固定座孔径)公差
[mm]
SIZE
尺寸 (轴径)
[mm]
SIZETOL
尺寸 (轴径)公差
[mm]
JZF3-3
JZF3-3
聚缩醛
-40~80
3
+0.080/+0.030
0/-0.3
5
+0.107/+0.032
8
1.0
0/-0.10
1
C0.3
0.3
5
+0.012/0
3
0/-0.010
JZF4-3
JZF4-3
聚缩醛
-40~80
4
+0.095/+0.045
0/-0.3
6
+0.107/+0.032
9
1.0
0/-0.10
1
C0.3
0.3
6
+0.012/0
4
0/-0.012
JZF5-3
JZF5-3
聚缩醛
-40~80
5
+0.095/+0.045
0/-0.3
7
+0.157/+0.045
10
1.0
0/-0.10
1
C0.3
0.3
7
+0.015/0
5
0/-0.012
JZF6-3
JZF6-3
聚缩醛
-40~80
6
+0.095/+0.045
0/-0.3
8
+0.157/+0.045
12
1.0
0/-0.10
1
C0.3
0.3
8
+0.015/0
6
0/-0.012
JZF8-5
JZF8-5
聚缩醛
-40~80
8
+0.012/+0.060
0/-0.3
10
+0.157/+0.045
15
1.0
0/-0.10
1
C0.3
0.3
10
+0.015/0
8
0/-0.015
JZF10-6
JZF10-6
聚缩醛
-40~80
10
+0.012/+0.060
0/-0.3
12
+0.193/+0.058
18
1.0
0/-0.10
1
C0.3
0.3
12
+0.018/0
10
0/-0.015
JZF12-8
JZF12-8
聚缩醛
-40~80
12
+0.012/+0.060
0/-0.3
14
+0.193/+0.058
20
1.0
0/-0.10
1
R0.4
0.3
14
+0.018/0
12
0/-0.018
JZF15-10
JZF15-10
聚缩醛
-40~80
15
+0.012/+0.060
0/-0.3
17
+0.193/+0.058
23
1.0
0/-0.10
1
R0.4
0.3
17
+0.018/0
15
0/-0.018
JZF16-10
JZF16-10
聚缩醛
-40~80
16
+0.012/+0.060
0/-0.3
18
+0.193/+0.058
24
1.0
0/-0.10
1
R0.4
0.3
18
+0.018/0
16
0/-0.018
JZF18-12
JZF18-12
聚缩醛
-40~80
18
+0.012/+0.060
0/-0.5
20
+0.221/+0.071
26
1.0
0/-0.10
1
R0.4
0.3
20
+0.021/0
18
0/-0.018
JZF20-12
JZF20-12
聚缩醛
-40~80
20
+0.145/+0.075
0/-0.5
23
+0.221/+0.071
31
1.5
0/-0.15
1
R0.4
0.3
23
+0.021/0
20
0/-0.021
JZF22-20
JZF22-20
聚缩醛
-40~80
22
+0.145/+0.075
0/-0.5
25
+0.231/+0.081
33
1.5
0/-0.15
1
R0.4
0.3
25
+0.021/0
22
0/-0.021
JZF25-20
JZF25-20
聚缩醛
-40~80
25
+0.170/+0.090
0/-0.5
28
+0.231/+0.081
36
1.5
0/-0.15
1
R0.4
0.3
28
+0.021/0
25
0/-0.021
JZF30-20
JZF30-20
聚缩醛
-40~80
30
+0.170/+0.090
0/-0.5
34
+0.290/+0.095
42
2.0
0/-0.15
1
R0.4
0.3
34
+0.025/0
30
0/-0.021
JZF35-25
JZF35-25
聚缩醛
-40~80
35
+0.215/+0.115
0/-0.5
39
+0.290/+0.095
49
2.0
0/-0.15
1
R0.4
0.3
39
+0.025/0
35
0/-0.025
JZF40-30
JZF40-30
聚缩醛
-40~80
40
+0.215/+0.115
0/-0.5
44
+0.340/+0.115
54
2.0
0/-0.15
2
R0.6
0.5
44
+0.025/0
40
0/-0.025
JZF50-30
JZF50-30
聚缩醛
-40~80
50
+0.235/+0.135
0/-0.5
55
+0.430/+0.130
65
2.5
0/-0.15
2
R0.8
0.5
55
+0.030/0
50
0/-0.025
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表