SCJP, PSCJP, SSCJP - 固定环 -侧面安装孔型-分离型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/scjp_asmtab.prj},{NB=SCJP13},{MAT=1},{ST=1},{D=13},{B=10},{D1=30},{M=M4},{DD=4.5},{R=3.75},{W=1.5},{X=10.0},{Y=5},{Z=9~10},{Z1=9.5},{C=0.5},{L=12},{M1=M4},{Y1=10},{M12='M4','M4'},{PPATH=scjp_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
P
[mm]
SCJP8
SCJP8
内六角螺丝 2个
8
10
25
M4
4.5
3.75
1.5
8.0
5
8
8
SCJP10
SCJP10
内六角螺丝 2个
10
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
9.0
5
10
10
SCJP12
SCJP12
内六角螺丝 2个
12
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
10
10
SCJP13
SCJP13
内六角螺丝 2个
13
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
10
10
SCJP15
SCJP15
内六角螺丝 2个
15
10
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6
12
12
SCJP16
SCJP16
内六角螺丝 2个
16
10
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
12
12
SCJP20A
SCJP20A
内六角螺丝 2个
20
10
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
14
12
SCJP25
SCJP25
内六角螺丝 2个
25
12
45
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
7
17
16
SCJP30
SCJP30
内六角螺丝 2个
30
15
55
M6
6.6
6.00
1.5
20.0
10
20
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表