MFC-F - 浮動接頭-FAC型
MINDMAN
輔助元件
氣動浮動接頭
MFC-氣動浮動接頭
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/other_auxilary_equipment/floating_joint/mfc/mfc_f.prj},{NB=MFC-1020F-M20x1.5},{MODEL=MFC-1020F},{M=M20x1.5},{DIA=80},{A=90},{B=100},{C=-},{CC=0.0},{D=50.0},{E=62},{G=16.000},{H=32},{J=14.0},{P=27},{T=21},{MM='M20x1.5'},{MMM=20.000},{U=2.00},{ANGLE=5},{WEIGHT=2280},{A1=22.000},{A2=24.000},{A3=37.000},{A4=2.000},{A5=10.000},{A6=5.000},{FIG=2},{NNN=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
U
容許誤差U
[mm]
ANGLE
搖動角度
[°]
WEIGHT
重量
[g]
MFC-1008F-M8x1.0
MFC-1008F
36
25
52
24.0
40
13
6.6
12
6
0.50
5
130
MFC-1010F-M10x1.25
MFC-1010F
48
32
56
26.0
44
17
6.6
14
9
0.75
5
235
MFC-1012F-M12x1.25
MFC-1012F
46
32
56
28.0
44
17
6.6
12
9
0.75
5
240
MFC-1014F-M14x1.5
MFC-1014F
59
38
80
35.0
60
22
11.0
17
12
1.00
5
510
MFC-1016F-M16x1.5
MFC-1016F
77
74
-
45.0
45
27
11.0
23
15
1.25
5
1120
MFC-1018F-M18x1.5
MFC-1018F
77
74
-
45.0
45
27
11.0
23
15
1.25
5
1120
MFC-1020F-M20x1.5
MFC-1020F
90
100
-
50.0
62
32
14.0
27
21
2.00
5
2280
MFC-1022F-M22x1.5
MFC-1022F
90
100
-
50.0
62
32
14.0
27
21
2.00
5
2280
MFC-1024F-M24x1.5
MFC-1024F
107
100
-
60.0
70
41
14.0
33
21
2.50
5
2870
MFC-1026F-M26x1.5
MFC-1026F
107
100
-
60.0
70
41
14.0
33
21
2.50
5
2870
MFC-1027F-M27x2.0
MFC-1027F
117
100
-
63.5
70
41
14.0
33
21
2.50
5
3070
MFC-1030F-M30x1.5
MFC-1030F
117
100
-
63.5
70
41
14.0
33
21
2.50
5
3070
MFC-1036F-M36x1.5
MFC-1036F
133
130
-
75.0
95
50
16.0
40
25
3.00
5
5790
MFC-1045F-M45x1.5
MFC-1045F
147
160
-
85.0
110
69
16.0
39
22
3.00
5
8600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表