Modèle A1-01-080 - Pignon simple à chaine en inox norme BS - pas 12.7 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_inox
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_inox/a1_01_080.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-080-17},{REF=A1-01-080-17},{DENTS=17},{D1=12},{D2=74.0},{D3=52},{D4=69.11},{L1=28},{L2=7.2},{L3=1.3},{L4=7.2},{R1=13},{POIDS=0.51},{CNSORDERNO=181340017},{DMX=52.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-080...
A1-01-080-12
12
10
53.9
33
49.07
28
7.2
1.3
7.2
13
0.21
Michaud Chailly A1-01-080...
A1-01-080-13
13
10
57.9
37
53.06
28
7.2
1.3
7.2
13
0.26
Michaud Chailly A1-01-080...
A1-01-080-14
14
10
61.9
41
57.07
28
7.2
1.3
7.2
13
0.32
Michaud Chailly A1-01-080...
A1-01-080-15
15
10
65.9
45
61.09
28
7.2
1.3
7.2
13
0.38
Michaud Chailly A1-01-080...
A1-01-080-16
16
12
69.9
50
65.10
28
7.2
1.3
7.2
13
0.46
Michaud Chailly A1-01-080...
A1-01-080-17
17
12
74.0
52
69.11
28
7.2
1.3
7.2
13
0.51
Michaud Chailly A1-01-080...
A1-01-080-18
18
12
78.0
56
73.14
28
7.2
1.3
7.2
13
0.59
Michaud Chailly A1-01-080...
A1-01-080-19
19
12
82.0
60
77.16
28
7.2
1.3
7.2
13
0.67
Michaud Chailly A1-01-080...
A1-01-080-20
20
12
86.0
64
81.19
28
7.2
1.3
7.2
13
0.76
Michaud Chailly A1-01-080...
A1-01-080-21
21
14
90.1
68
85.22
28
7.2
1.3
7.2
13
0.85
Michaud Chailly A1-01-080...
A1-01-080-23
23
14
98.1
70
93.27
28
7.2
1.3
7.2
13
0.95
Michaud Chailly A1-01-080...
A1-01-080-25
25
14
106.2
70
101.33
28
7.2
1.3
7.2
13
1.01
Michaud Chailly A1-01-080...
A1-01-080-30
30
16
126.3
80
121.50
30
7.2
1.3
7.2
13
1.46
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表