Modèle A1-01-16-Fonte - Pignon à chaîne simple norme BS 16 B1 - Pas 25.4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_01_16_fonte.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-168-38},{REF=A1-01-168-38},{DENTS=38},{D1=30},{D2=319.2},{D3=110},{D4=307.59},{L1=65},{POIDS=8.26},{INFOS=INFOTEXTE},{W=1},{CNSORDERNO=151380038},{DMX=110.0},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{L5=24.000},{L3=11.000},{L4=11.000},{DM100=125},{DM200=255},{L11=30},{L2=30},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-38
38
30
319.2
110
307.59
65
8.26
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-57
57
35
474.9
125
461.07
70
12.90
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-76
76
35
628.4
140
614.65
80
24.70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表