Modèle A1-01-065 - Pignons à chaine simple préalésés à denture trempée en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pignons_denture
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pignons_denture/a1_01_065.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-065-19},{REF=A1-01-065-19},{DENTS=19},{D1=10},{D2=61.6},{D4=57.87},{D3=45},{L1=28},{L2=5.3},{L3=1},{R1=10},{POIDS=0.36},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=191330019},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-065...
A1-01-065-13
13
8
43.5
39.80
28
25
5.3
1
10
0.13
Michaud Chailly A1-01-065...
A1-01-065-14
14
8
46.5
42.80
31
25
5.3
1
10
0.16
Michaud Chailly A1-01-065...
A1-01-065-15
15
8
49.5
45.81
34
25
5.3
1
10
0.19
Michaud Chailly A1-01-065...
A1-01-065-16
16
10
52.5
48.82
37
28
5.3
1
10
0.24
Michaud Chailly A1-01-065...
A1-01-065-17
17
10
55.5
51.83
40
28
5.3
1
10
0.28
Michaud Chailly A1-01-065...
A1-01-065-18
18
10
58.6
54.85
43
28
5.3
1
10
0.33
Michaud Chailly A1-01-065...
A1-01-065-19
19
10
61.6
57.87
45
28
5.3
1
10
0.36
Michaud Chailly A1-01-065...
A1-01-065-20
20
10
64.6
60.89
46
28
5.3
1
10
0.39
Michaud Chailly A1-01-065...
A1-01-065-21
21
12
67.6
63.91
48
28
5.3
1
10
0.42
Michaud Chailly A1-01-065...
A1-01-065-22
22
12
70.6
66.93
50
28
5.3
1
10
0.46
Michaud Chailly A1-01-065...
A1-01-065-23
23
12
73.7
69.95
52
28
5.3
1
10
0.50
Michaud Chailly A1-01-065...
A1-01-065-24
24
12
76.7
72.97
54
28
5.3
1
10
0.54
Michaud Chailly A1-01-065...
A1-01-065-25
25
12
79.7
76.00
57
28
5.3
1
10
0.60
Michaud Chailly A1-01-065...
A1-01-065-30
30
12
94.8
91.12
60
30
5.3
1
10
0.72
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表