Modèle A1-08-12 - Pignon à chaîne simple à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
moyeux_amovibles
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_08_12.prj},{NB=michaud_chailly_A1-08-12-21},{REF=A1-08-12-21},{MAT=Acier},{SCHEMA=1},{MOYEU=2517},{DENTS=21},{D2=136.0},{D3=102},{D4=127.81},{L1=44},{L2=11.1},{POIDS=1.24},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=381360021},{TIPO=1},{C=2},{R3=19},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{ZX=21},{L11=0},{L22=0},{WEB=WWW},{X=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° du moyeu
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
X
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-13
Acier
1
1210
13
87.8
60
79.60
25
11.1
0.35
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-14
Acier
1
1610
14
93.8
67
85.61
25
11.1
0.40
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-15
Acier
1
1610
15
99.8
70
91.62
25
11.1
0.44
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-16
Acier
1
1610
16
105.8
71
97.65
25
11.1
0.53
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-17
Acier
1
1610
17
111.9
76
103.67
25
11.1
0.66
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-19
Acier
1
2012
19
123.9
90
115.73
32
11.1
0.94
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-20
Acier
1
2012
20
130.0
90
121.78
32
11.1
1.04
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-21
Acier
1
2517
21
136.0
102
127.81
44
11.1
1.24
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-23
Acier
1
2517
23
148.1
108
139.90
44
11.1
1.70
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-25
Acier
1
2517
25
160.2
108
151.99
44
11.1
1.93
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-27
Acier
1
2517
27
172.3
108
164.09
44
11.1
2.14
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-30
Acier
1
2517
30
190.4
108
182.24
44
11.1
2.60
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-38
Acier
1
2517
38
238.9
108
230.69
44
11.1
3.93
1
Michaud Chailly A1-08-128...
A1-08-128-45
Acier
1
2517
45
283.2
124
273.10
44
11.1
5.52
1
Michaud Chailly A1-08-128...
A1-08-128-57
Fonte
6
2517
57*
355.9
124
345.81
44
11.1
6.48
1
Michaud Chailly A1-08-128...
A1-08-128-76
Fonte
6
2517
76*
471.1
124
460.99
44
11.1
9.71
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表