Modèle A1-08-10 - Pignon à chaîne simple à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
moyeux_amovibles
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_08_10.prj},{NB=michaud_chailly_A1-08-10-21},{REF=A1-08-10-21},{MAT=Acier},{SCHEMA=1},{DENTS=21},{MOYEU=1610},{D2=113.4},{D3=76},{D4=106.51},{L1=25},{L2=9.1},{POIDS=0.65},{INFOS=INFOTEXTE},{TIPO=1},{C=1.6},{R3=16},{L5=0},{L3=0},{ZX=21},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{CNSORDERNO=381350021},{L11=0},{L22=0},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° du moyeu
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-08-10-...
A1-08-10-13
Acier
1
13
1008
73.2
47
66.33
22
9.1
0.23
Michaud Chailly A1-08-10-...
A1-08-10-14
Acier
1
14
1108
78.2
52
71.34
22
9.1
0.27
Michaud Chailly A1-08-10-...
A1-08-10-15
Acier
1
15
1210
83.2
60
76.35
25
9.1
0.30
Michaud Chailly A1-08-10-...
A1-08-10-17
Acier
1
17
1610
93.3
71
86.39
25
9.1
0.38
Michaud Chailly A1-08-10-...
A1-08-10-18
Acier
1
18
1610
98.3
71
91.42
25
9.1
0.43
Michaud Chailly A1-08-10-...
A1-08-10-19
Acier
1
19
1610
103.3
75
96.44
25
9.1
0.54
Michaud Chailly A1-08-10-...
A1-08-10-20
Acier
1
20
1610
108.4
76
101.49
25
9.1
0.61
Michaud Chailly A1-08-10-...
A1-08-10-21
Acier
1
21
1610
113.4
76
106.51
25
9.1
0.65
Michaud Chailly A1-08-10-...
A1-08-10-23
Acier
1
23
1610
123.5
76
116.58
25
9.1
0.77
Michaud Chailly A1-08-10-...
A1-08-10-25
Acier
1
25
2012
133.6
90
126.66
32
9.1
1.05
Michaud Chailly A1-08-10-...
A1-08-10-27
Acier
1
27
2012
143.6
90
136.74
32
9.1
1.17
Michaud Chailly A1-08-10-...
A1-08-10-28
Acier
1
28
2012
148.7
90
141.78
32
9.1
1.29
Michaud Chailly A1-08-10-...
A1-08-10-30
Acier
1
30
2012
158.8
90
151.87
32
9.1
1.40
Michaud Chailly A1-08-10-...
A1-08-10-38
Acier
1
38
2012
199.1
100
192.23
32
9.1
2.43
Michaud Chailly A1-08-108...
A1-08-108-57
Fonte
6
57*
2012
296.6
111
288.18
32
9.1
4.28
Michaud Chailly A1-08-108...
A1-08-108-76
Fonte
6
76*
2012
392.5
111
384.16
32
9.1
5.95
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表