Modèle A1-08-08 - Pignon à chaîne simple à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
moyeux_amovibles
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_08_08.prj},{NB=michaud_chailly_A1-08-08-23},{REF=A1-08-08-23},{MAT=Acier},{SCHEMA=1},{MOYEU=1610},{DENTS=23},{D2=98.7},{D3=76},{D4=93.26},{L1=25},{L2=7.2},{POIDS=0.50},{INFOS=INFOTEXTE},{TIPO=1},{C=1},{R3=10},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L11=0},{L22=0},{ZX=23},{CNSORDERNO=381340023},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° du moyeu
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-08-08-...
A1-08-08-15
Acier
1
1008
15
66.5
45
61.80
22
7.2
0.16
Michaud Chailly A1-08-08-...
A1-08-08-17
Acier
1
1210
17
74.5
60
69.11
25
7.2
0.22
Michaud Chailly A1-08-08-...
A1-08-08-18
Acier
1
1210
18
78.0
60
73.14
25
7.2
0.27
Michaud Chailly A1-08-08-...
A1-08-08-19
Acier
1
1210
19
82.5
63
77.15
25
7.2
0.33
Michaud Chailly A1-08-08-...
A1-08-08-20
Acier
1
1610
20
86.0
67
81.19
25
7.2
0.27
Michaud Chailly A1-08-08-...
A1-08-08-21
Acier
1
1610
21
90.6
71
85.21
25
7.2
0.36
Michaud Chailly A1-08-08-...
A1-08-08-23
Acier
1
1610
23
98.7
76
93.26
25
7.2
0.50
Michaud Chailly A1-08-08-...
A1-08-08-25
Acier
1
1610
25
106.7
76
101.32
25
7.2
0.56
Michaud Chailly A1-08-08-...
A1-08-08-27
Acier
1
1610
27
114.8
76
109.39
25
7.2
0.63
Michaud Chailly A1-08-08-...
A1-08-08-28
Acier
1
2012
28
118.3
90
113.42
32
7.2
0.77
Michaud Chailly A1-08-08-...
A1-08-08-30
Acier
1
2012
30
126.9
90
121.49
32
7.2
0.91
Michaud Chailly A1-08-08-...
A1-08-08-38
Acier
1
2012
38
159.2
90
153.79
32
7.2
1.25
Michaud Chailly A1-08-08-...
A1-08-08-45
Acier
1
2012
45
188.6
111
182.07
32
7.2
1.68
Michaud Chailly A1-08-088...
A1-08-088-57
Fonte
6
2012
57*
237.1
111
230.54
32
7.2
2.78
Michaud Chailly A1-08-088...
A1-08-088-76
Fonte
6
2012
76*
313.9
111
307.33
32
7.2
3.81
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表