Modèle A5-HSD 21 - Frette extérieure type HSD
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
frettes_exterieures
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/frettes_exterieures/a5_hsd_21.prj},{NB=michaud_chailly_A5-HSD-165-21-170dw_135 / 140 / 145},{REF=A5-HSD-165-21-170},{NBV=Variable selon fabrication},{D1=170},{DW=135 / 140 / 145},{D2=263},{D3=200},{D4=174},{L1=53},{L2=43},{L3=10},{VIS=M14},{TS=160},{T=29 / 32 / 35},{F=432 / 456 / 480},{MASSE=11},{NDR=14.000},{NDRF=11.835},{P=1.750},{K1=8.500},{S1=21.000},{NBR=7.000},{ANG=40.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5_hsd_21.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
NBV
Nombre de vis
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Diam. extérieur de la frette
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
Largeur de la frette non serrée
[mm]
L2
Longueur de la portée intérieure
[mm]
L3
Frette non serrée
[mm]
VIS
DIN 933 Cl 10.9
ⁿ/ₐ
TS
Couple max. de serrage des vis
[Nm]
T
couple max. transmissible lorsque F=0
[kNm]
F
Effort axial max. transmissible lorsque T=0
[kN]
MASSE
[kg]
Michaud Chailly A5-HSD-14...
A5-HSD-140-21-140
Variable selon fabricatio...
140
215
164
143
46
38
8
M12
100
16 / 20 / 25
298 / 341 / 385
6
Michaud Chailly A5-HSD-15...
A5-HSD-155-21-155
Variable selon fabricatio...
155
245
184
163
46
38
8
M12
100
26 / 28 / 31
398 / 420 / 443
8
Michaud Chailly A5-HSD-15...
A5-HSD-155-21-160
Variable selon fabricatio...
160
245
184
163
46
38
8
M12
100
26 / 28 / 31
398 / 420 / 443
8
Michaud Chailly A5-HSD-16...
A5-HSD-165-21-165
Variable selon fabricatio...
165
263
200
174
53
43
10
M14
160
29 / 32 / 35
432 / 456 / 480
11
Michaud Chailly A5-HSD-16...
A5-HSD-165-21-170
Variable selon fabricatio...
170
263
200
174
53
43
10
M14
160
29 / 32 / 35
432 / 456 / 480
11
Michaud Chailly A5-HSD-17...
A5-HSD-175-21-175
Variable selon fabricatio...
175
275
208
184
53
43
10
M14
160
36 / 39 / 42
497 / 522 / 547
12
Michaud Chailly A5-HSD-17...
A5-HSD-175-21-180
Variable selon fabricatio...
180
275
208
184
53
43
10
M14
160
36 / 39 / 42
497 / 522 / 547
12
Michaud Chailly A5-HSD-18...
A5-HSD-185-21-185
Variable selon fabricatio...
185
290
220
194
62
51
11
M14
160
50 / 54 / 58
645 / 675 / 704
16
Michaud Chailly A5-HSD-18...
A5-HSD-185-21-190
Variable selon fabricatio...
190
290
220
194
62
51
11
M14
160
50 / 54 / 58
645 / 675 / 704
16
Michaud Chailly A5-HSD-19...
A5-HSD-195-21-195
Variable selon fabricatio...
195
320
230
204
62
51
11
M14
160
68 / 73 / 83
822 / 855 / 922
20
Michaud Chailly A5-HSD-19...
A5-HSD-195-21-200
Variable selon fabricatio...
200
320
230
204
62
51
11
M14
160
68 / 73 / 83
822 / 855 / 922
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表