Modèle A5-AS 23 - Frette extérieure type AS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
frettes_exterieures
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/frettes_exterieures/a5_as_23.prj},{NB=michaud_chailly_A5-AS-100-23-100-A},{REF=A5-AS-100-23-100-A},{X=1},{INFOPLUS=Livrée sans les vis},{EXECUTION=A},{DW=100},{D2=197},{D3=156},{D4=114},{D5=104},{L1=54},{L2=52},{L5=4.0},{NDRF=13.835},{VIS=14 x M16 x75},{NBR=12.000},{ANG=25.700},{SA=14},{NDR=16.000},{TS=240},{T=23},{MASSE=9.5},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5_as_22_23.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
INFOPLUS
ⁿ/ₐ
EXECUTION
-
ⁿ/ₐ
DW
h9
[mm]
D2
Diam. extérieure de la frette
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
H7
[mm]
L1
Largeur de la frette non serrée
[mm]
L2
Longueur de la portée intérieure
[mm]
L5
[mm]
VIS
DIN 933/931 Cl10.9
ⁿ/ₐ
TS
Couple max. de serrage des vis
[Nm]
T
Couple max. transmissible lorsque F=0
[kNm]
MASSE
[kg]
Michaud Chailly A5-AS-50-...
A5-AS-50-23-40-A
Livrée sans les vis
A
40
115
84
58
53
30
29
3.0
7 x M12 x45
100
1.4
2
Michaud Chailly A5-AS-50-...
A5-AS-50-23-45-A
Livrée sans les vis
A
45
115
84
58
53
30
29
3.0
7 x M12 x45
100
2.2
2
Michaud Chailly A5-AS-50-...
A5-AS-50-23-50-A
Livrée sans les vis
A
50
115
84
58
53
30
29
3.0
7 x M12 x45
100
3.3
2
Michaud Chailly A5-AS-60-...
A5-AS-60-23-50-A
Livrée sans les vis
A
50
120
94
66
63
34
32
3.0
9 x M12 x50
100
2.3
2.2
Michaud Chailly A5-AS-60-...
A5-AS-60-23-55-A
Livrée sans les vis
A
55
120
94
66
63
34
32
3.0
9 x M12 x50
100
3.5
2.2
Michaud Chailly A5-AS-60-...
A5-AS-60-23-60-A
Livrée sans les vis
A
60
120
94
66
63
34
32
3.0
9 x M12 x50
100
4.7
2.2
Michaud Chailly A5-AS-70-...
A5-AS-70-23-60-A
Livrée sans les vis
A
60
155
112
79
74
40
38
4.0
8 x M16 x60
240
5.8
4.7
Michaud Chailly A5-AS-70-...
A5-AS-70-23-65-A
Livrée sans les vis
A
65
155
112
79
74
40
38
4.0
8 x M16 x60
240
7.6
4.7
Michaud Chailly A5-AS-70-...
A5-AS-70-23-70-A
Livrée sans les vis
A
70
155
112
79
74
40
38
4.0
8 x M16 x60
240
9.4
4.7
Michaud Chailly A5-AS-80-...
A5-AS-80-23-70-A
Livrée sans les vis
A
70
170
130
94
84
44
42
4.0
9 x M16 x65
240
8
6.1
Michaud Chailly A5-AS-80-...
A5-AS-80-23-75-A
Livrée sans les vis
A
75
170
130
94
84
44
42
4.0
9 x M16 x65
240
10
6.1
Michaud Chailly A5-AS-80-...
A5-AS-80-23-80-A
Livrée sans les vis
A
80
170
130
94
84
44
42
4.0
9 x M16 x65
240
12
6.1
Michaud Chailly A5-AS-90-...
A5-AS-90-23-80-A
Livrée sans les vis
A
80
185
144
104
94
50
48
4.0
12 x M16 x70
240
12
8
Michaud Chailly A5-AS-90-...
A5-AS-90-23-85-A
Livrée sans les vis
A
85
185
144
104
94
50
48
4.0
12 x M16 x70
240
15
8
Michaud Chailly A5-AS-90-...
A5-AS-90-23-90-A
Livrée sans les vis
A
90
185
144
104
94
50
48
4.0
12 x M16 x70
240
18
8
Michaud Chailly A5-AS-100...
A5-AS-100-23-90-A
Livrée sans les vis
A
90
197
156
114
104
54
52
4.0
14 x M16 x75
240
16
9.5
Michaud Chailly A5-AS-100...
A5-AS-100-23-95-A
Livrée sans les vis
A
95
197
156
114
104
54
52
4.0
14 x M16 x75
240
19
9.5
Michaud Chailly A5-AS-100...
A5-AS-100-23-100-A
Livrée sans les vis
A
100
197
156
114
104
54
52
4.0
14 x M16 x75
240
23
9.5
Michaud Chailly A5-AS-50-...
A5-AS-50-23-40-C
Livrée sans les vis
C
40
115
84
58
53
30
29
3.0
7 x M12 x45
100
1.4
2
Michaud Chailly A5-AS-50-...
A5-AS-50-23-45-C
Livrée sans les vis
C
45
115
84
58
53
30
29
3.0
7 x M12 x45
100
2.2
2
Michaud Chailly A5-AS-50-...
A5-AS-50-23-50-C
Livrée sans les vis
C
50
115
84
58
53
30
29
3.0
7 x M12 x45
100
3.3
2
Michaud Chailly A5-AS-60-...
A5-AS-60-23-50-C
Livrée sans les vis
C
50
120
94
66
63
34
32
3.0
9 x M12 x50
100
2.3
2.2
Michaud Chailly A5-AS-60-...
A5-AS-60-23-55-C
Livrée sans les vis
C
55
120
94
66
63
34
32
3.0
9 x M12 x50
100
3.5
2.2
Michaud Chailly A5-AS-60-...
A5-AS-60-23-60-C
Livrée sans les vis
C
60
120
94
66
63
34
32
3.0
9 x M12 x50
100
4.7
2.2
Michaud Chailly A5-AS-70-...
A5-AS-70-23-60-C
Livrée sans les vis
C
60
155
112
79
74
40
38
4.0
8 x M16 x60
240
5.8
4.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表