Modèle A1-775 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entraxe 100 mm ±0,03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues et vis sans fin
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_vis_ss_fin/a1_775.prj},{NB=michaud_chailly_A1-775-29},{ARTNR=33202902},{PDF=PDF Katalogseite},{AA=100.000},{I=29.000},{M=5.000},{Z1=1.000},{DA1=60.000},{D1=50.000},{ND1=40.500},{G=70.000},{E=110.000},{A=0.750},{GEW=3.860},{SR=rechts},{F=225.000},{L11=350.000},{REF=A1-775-29},{RAPPORT=29:1},{MODULE=5.00},{NF=1},{D5=60.0},{D6=50.0},{D7=40.5},{L1=110},{L2=70},{N1=0.75},{POIDS=3.86},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
RAPPORT
ⁿ/ₐ
MODULE
[mm]
NF
Nombre de filets
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
N1
Rendement n : les données relatives au rendement sont des valeurs communiquées à titre purement indicatif étant donné qu'en plus de l'angle d'hélice, la disposition des paliers, la lubrification, la vitesse et le montage influencent également celui-ci
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-775-14
A1-775-14
14.5:1
5.00
2
60.0
50.0
40.5
110
70
0.87
3.85
Michaud Chailly A1-775-26
A1-775-26
26:1
3.15
2
39.8
33.5
40.5
110
58
0.84
3.05
Michaud Chailly A1-775-29
A1-775-29
29:1
5.00
1
60.0
50.0
40.5
110
70
0.75
3.86
Michaud Chailly A1-775-39
A1-775-39
39:1
4.00
1
48.0
40.0
40.5
110
64
0.76
3.30
Michaud Chailly A1-775-62
A1-775-62
62:1
2.50
1
47.5
42.5
40.5
90
50
0.66
3.50
Michaud Chailly A1-775-82
A1-775-82
82:1
2.00
1
39.5
35.5
40.5
90
46
0.62
3.20
Michaud Chailly A1-775-10...
A1-775-107
107:1
1.60
1
31.2
28.0
30.5
90
42
0.59
1.85
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表