Modèle A1-76 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 80 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues et vis sans fin
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_vis_ss_fin/a1_76.prj},{NB=michaud_chailly_A1-763-80_A1-764-80},{REF=A1-763-80},{RV=Roue à vis cylindrique},{RAP= 80 : 1},{NBR=80},{M=1.5},{NBF=0},{D2=129},{D3=0.00},{CP=213},{N=0.25},{ANGLE=2° 9'},{INFOS=INFOTEXTE},{REV=oui},{DA=129.000},{SR=rechts},{V=1.000},{REF2=A1-765-80},{REF1=A1-764-80},{G=2900.000},{B=32.000},{B1=28.000},{L=56.000},{ND=70.000},{B2=80.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{B6=35.300},{B7=10.000},{INFO1=a1_763.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
RV
Roue / Vis
ⁿ/ₐ
RAP
Rapport
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
NBF
Nombre de filets
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
CP
Couple max. pour 2800 (1/min)
[Nm]
N
Rendement
[%]
ANGLE
angle d hélice
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-763-6
A1-763-6
Roue à vis cylindrique
6.75 : 1
27
4.0
0
132
0.00
150
0.70
23° 35'
Michaud Chailly A1-763-12
A1-763-12
Roue à vis cylindrique
12 : 1
48
2.5
0
135
0.00
243
0.65
16° 36'
Michaud Chailly A1-763-20
A1-763-20
Roue à vis cylindrique
20 : 1
40
3.0
0
132
0.00
296
0.55
8° 58'
Michaud Chailly A1-763-30
A1-763-30
Roue à vis cylindrique
30 : 1
30
4.0
0
132
0.00
348
0.45
5° 44'
Michaud Chailly A1-763-50
A1-763-50
Roue à vis cylindrique
50 : 1
50
2.5
0
135
0.00
248
0.40
4° 6'
Michaud Chailly A1-763-80
A1-763-80
Roue à vis cylindrique
80 : 1
80
1.5
0
129
0.00
213
0.25
2° 9'
Michaud Chailly A1-764-6
A1-764-6
Vis cylindrique-Abre creu...
6.75 : 1
0
4.0
4
0
48.00
150
0.70
23° 35'
Michaud Chailly A1-764-12
A1-764-12
Vis cylindrique-Abre creu...
12 : 1
0
2.5
4
0
40.00
243
0.65
16° 36'
Michaud Chailly A1-764-20
A1-764-20
Vis cylindrique-Abre creu...
20 : 1
0
3.0
2
0
44.50
296
0.55
8° 58'
Michaud Chailly A1-764-30
A1-764-30
Vis cylindrique-Abre creu...
30 : 1
0
4.0
1
0
48.00
348
0.45
5° 44'
Michaud Chailly A1-764-50
A1-764-50
Vis cylindrique-Abre creu...
50 : 1
0
2.5
1
0
40.00
248
0.40
4° 6'
Michaud Chailly A1-764-80
A1-764-80
Vis cylindrique-Abre creu...
80 : 1
0
1.5
1
0
43.00
213
0.25
2° 9'
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表