Modèle A1-62 - Vis cylindrique : arbre plein - Module 0,5 à 6
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues et vis sans fin
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_vis_ss_fin/a1_62.prj},{NB=michaud_chailly_A1-621-40},{REF=A1-621-40},{MAT=C 45},{ANG=ANGLE DŽINCLINAISON A DROITE},{FORM=Filet simple},{M=4.00},{V=2},{D2=58},{D3=50.0},{D4=40.0},{L1=357},{L2=175},{L3=62},{L4=120},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=3800.0},{INFO1=a1_62.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
ANG
Angle
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Michaud Chailly A1-621-05
A1-621-05
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
0.50
8
7.0
5.5
40
18
12
10
Michaud Chailly A1-621-07
A1-621-07
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
0.75
10
8.5
6.0
51
20
16
15
Michaud Chailly A1-621-10
A1-621-10
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
1.00
16
14.0
10.0
74
30
24
20
Michaud Chailly A1-621-15
A1-621-15
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
1.50
28
25.0
20.0
110
40
40
30
Michaud Chailly A1-621-20
A1-621-20
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
2.00
36
32.0
25.0
131
50
45
36
Michaud Chailly A1-621-30
A1-621-30
C 45
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
3.00
44
38.0
30.0
266
130
46
90
Michaud Chailly A1-621-40
A1-621-40
C 45
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
4.00
58
50.0
40.0
357
175
62
120
Michaud Chailly A1-621-50
A1-621-50
C 45
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet simple
5.00
72
62.0
50.0
450
220
80
150
Michaud Chailly A1-622-05
A1-622-05
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
0.50
8
7.0
5.5
40
18
12
10
Michaud Chailly A1-622-07
A1-622-07
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
0.75
10
8.5
6.0
51
20
16
15
Michaud Chailly A1-622-10
A1-622-10
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
1.00
16
14.0
10.0
74
30
24
20
Michaud Chailly A1-622-15
A1-622-15
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
1.50
28
25.0
20.0
110
40
40
30
Michaud Chailly A1-622-20
A1-622-20
9SMn 28K
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
2.00
36
32.0
25.0
131
50
45
36
Michaud Chailly A1-622-30
A1-622-30
C 45
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
3.00
44
38.0
30.0
266
130
46
90
Michaud Chailly A1-622-40
A1-622-40
C 45
ANGLE DŽINCLINAISON A DRO...
Filet double
4.00
58
50.0
40.0
357
175
62
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表