Modèle A1-336 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 2,5 - Largeur denture 17-19mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite PK
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pk/a1_336.prj},{NB=michaud_chailly_A1-336-28-1},{ARTNR=28702801},{PDF=PDF Katalogseite},{WST=Azetalharz},{M=2.50},{Z=28},{B1=17.0},{DA=75.00},{D=70.00},{L=30.000},{E=56.000},{C=7.000},{NDD=24},{BB=12},{MD=850.00},{GEW=58.000},{REF=A1-336-28-1},{ND=28},{B=17},{D1=12},{D2=75.0},{D3=24},{D4=56},{L1=30},{L2=7},{COUPLE=892},{POIDS=52.1},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-336-10...
A1-336-10-1
10
17
10
30.0
18
-
30
-
110
12.6
Michaud Chailly A1-336-12...
A1-336-12-1
12
17
10
35.0
20
-
30
-
152
17.3
Michaud Chailly A1-336-13...
A1-336-13-1
13
17
10
37.5
20
-
30
-
178
19.9
Michaud Chailly A1-336-14...
A1-336-14-1
14
17
10
40.0
20
-
30
-
201
22.7
Michaud Chailly A1-336-15...
A1-336-15-1
15
17
10
42.5
20
27
30
7
226
18.5
Michaud Chailly A1-336-16...
A1-336-16-1
16
17
10
45.0
20
27
30
7
254
21.8
Michaud Chailly A1-336-17...
A1-336-17-1
17
17
10
47.5
20
27
30
7
262
25.3
Michaud Chailly A1-336-18...
A1-336-18-1
18
17
10
50.0
20
34
30
7
303
24.7
Michaud Chailly A1-336-19...
A1-336-19-1
19
17
10
52.5
20
34
30
7
347
28.6
Michaud Chailly A1-336-20...
A1-336-20-1
20
17
10
55.0
20
34
30
7
394
32.7
Michaud Chailly A1-336-21...
A1-336-21-1
21
17
12
57.5
24
41
30
7
443
30.5
Michaud Chailly A1-336-22...
A1-336-22-1
22
17
12
60.0
24
41
30
7
498
35.0
Michaud Chailly A1-336-23...
A1-336-23-1
23
17
12
62.5
24
41
30
7
554
39.7
Michaud Chailly A1-336-24...
A1-336-24-1
24
17
12
65.0
24
49
30
7
615
37.5
Michaud Chailly A1-336-25...
A1-336-25-1
25
17
12
67.5
24
49
30
7
677
42.7
Michaud Chailly A1-336-26...
A1-336-26-1
26
17
12
70.0
24
49
30
7
746
48.0
Michaud Chailly A1-336-27...
A1-336-27-1
27
17
12
72.5
24
56
30
7
816
46.3
Michaud Chailly A1-336-28...
A1-336-28-1
28
17
12
75.0
24
56
30
7
892
52.1
Michaud Chailly A1-336-30...
A1-336-30-1
30
17
12
80.0
24
56
30
7
1050
64.2
Michaud Chailly A1-336-32...
A1-336-32-1
32
17
14
85.0
30
68
30
7
1230
61.0
Michaud Chailly A1-336-35...
A1-336-35-1
35
17
14
92.5
30
68
30
7
1520
82.1
Michaud Chailly A1-336-36...
A1-336-36-1
36
17
14
95.0
30
72
30
7
1630
84.0
Michaud Chailly A1-336-38...
A1-336-38-1
38
17
14
100.0
30
72
30
7
1850
99.5
Michaud Chailly A1-336-40...
A1-336-40-1
40
17
14
105.0
30
84
30
7
2090
97.4
Michaud Chailly A1-336-42...
A1-336-42-1
42
17
16
110.0
30
84
30
7
2360
113.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CFAHB,CFAHBB,CFAHBT,CFAHS,CFAB,CFABB,CFABT,CFAS,CFAKB,CFAKBB,CFAKBT,CFAKS -...
SRD-FA
11.05.2022
K-Standard Pinion Gear module 2
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
MAE-STZR-M2.5-KST - Engrenages cylindriques en plastique injecté, avec moye...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M2-POM-WS - Engrenages cylindriques en POM blanc, avec moyeu d'un ...
MÄDLER
25.04.2024
Steel Screw Gears (SN)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Modèle A1-345 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 3,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-344 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 3 - Largeur dentu...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-326 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 2 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-STZR-M2-MN-B16-C45 - Engrenages cylindriques en acier C45, avec moyeu d...
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表