Modèle A1-296 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 1,25 - Largeur denture 10mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite PK
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pk/a1_296.prj},{NB=michaud_chailly_A1-296-35-1},{ARTNR=28403501},{PDF=PDF Katalogseite},{WST=Polyketon},{M=1.25},{Z=35},{B1=10.0},{DA=46.25},{D=43.75},{L=19.000},{E=27.000},{C=5.500},{NDD=18},{BB=8},{MD=188.00},{GEW=18.100},{REF=A1-296-35-1},{ND=35},{B=10},{D1=8},{D2=46.25},{D3=18},{D4=27},{L1=19},{L2=5.5},{COUPLE=188.0},{POIDS=18.10},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-296-12...
A1-296-12-1
12
10
5
17.50
9
-
19
-
20.0
2.28
Michaud Chailly A1-296-13...
A1-296-13-1
13
10
5
18.75
9
-
19
-
22.1
2.62
Michaud Chailly A1-296-14...
A1-296-14-1
14
10
5
20.00
9
-
19
-
25.2
3.08
Michaud Chailly A1-296-15...
A1-296-15-1
15
10
5
21.25
9
13
19
7
28.4
3.40
Michaud Chailly A1-296-16...
A1-296-16-1
16
10
5
22.50
9
13
19
7
32.6
3.80
Michaud Chailly A1-296-17...
A1-296-17-1
17
10
5
23.75
9
13
19
7
33.6
4.04
Michaud Chailly A1-296-18...
A1-296-18-1
18
10
5
25.00
12
16
19
7
37.8
5.37
Michaud Chailly A1-296-19...
A1-296-19-1
19
10
5
26.25
12
16
19
7
44.1
5.94
Michaud Chailly A1-296-20...
A1-296-20-1
20
10
5
27.50
12
16
19
7
49.4
6.35
Michaud Chailly A1-296-21...
A1-296-21-1
21
10
6
28.75
15
18.5
19
7
55.7
7.27
Michaud Chailly A1-296-22...
A1-296-22-1
22
10
6
30.00
15
18.5
19
7
62.0
8.20
Michaud Chailly A1-296-23...
A1-296-23-1
23
10
6
31.25
15
18.5
19
7
69.3
8.75
Michaud Chailly A1-296-24...
A1-296-24-1
24
10
6
32.50
15
21
19
7
76.7
9.40
Michaud Chailly A1-296-25...
A1-296-25-1
25
10
6
33.75
15
21
19
7
85.1
10.20
Michaud Chailly A1-296-26...
A1-296-26-1
26
10
6
35.00
18
23.5
19
5.5
93.5
11.20
Michaud Chailly A1-296-27...
A1-296-27-1
27
10
6
36.25
18
23.5
19
5.5
102.0
11.60
Michaud Chailly A1-296-28...
A1-296-28-1
28
10
8
37.50
18
23.5
19
5.5
111.0
12.40
Michaud Chailly A1-296-30...
A1-296-30-1
30
10
8
40.00
18
27
19
5.5
130.0
13.30
Michaud Chailly A1-296-32...
A1-296-32-1
32
10
8
42.50
18
27
19
5.5
152.0
15.30
Michaud Chailly A1-296-35...
A1-296-35-1
35
10
8
46.25
18
27
19
5.5
188.0
18.10
Michaud Chailly A1-296-36...
A1-296-36-1
36
10
8
47.50
18
36
19
5.5
201.0
16.30
Michaud Chailly A1-296-38...
A1-296-38-1
38
10
8
50.00
18
36
19
5.5
228.0
18.90
Michaud Chailly A1-296-40...
A1-296-40-1
40
10
8
52.50
18
36
19
5.5
257.0
20.70
Michaud Chailly A1-296-42...
A1-296-42-1
42
10
8
55.00
18
36
19
5.5
289.0
24.20
Michaud Chailly A1-296-45...
A1-296-45-1
45
10
8
58.75
21
46
19
5.5
340.0
25.90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表