Modèle A1-350 - Roue cylindrique droite en inox - Module 4,0 - Largeur denture 30mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite inox
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_inox/a1_350.prj},{NB=michaud_chailly_A1-350-25},{ARTNR=23499025},{WST=1.4305},{M=4.0},{Z=25},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=30.0},{DA=108.00},{D=100.00},{NL=20},{NDD=60},{B=20},{MD=40.0},{GEW=2120.000},{REF=A1-350-25},{ND=25},{D1=20},{D2=108},{D3=60},{L1=20},{COUPLE=40.0},{POIDS=2.12},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-350-12
A1-350-12
12
15
56
35
20
9.8
0.48
Michaud Chailly A1-350-14
A1-350-14
14
15
64
40
20
12.4
0.68
Michaud Chailly A1-350-15
A1-350-15
15
15
68
40
20
13.8
0.76
Michaud Chailly A1-350-16
A1-350-16
16
20
72
40
20
14.7
0.80
Michaud Chailly A1-350-18
A1-350-18
18
20
80
50
20
17.5
1.11
Michaud Chailly A1-350-20
A1-350-20
20
20
88
50
20
22.6
1.33
Michaud Chailly A1-350-24
A1-350-24
24
20
104
60
20
35.0
1.98
Michaud Chailly A1-350-25
A1-350-25
25
20
108
60
20
40.0
2.12
Michaud Chailly A1-350-28
A1-350-28
28
20
120
60
20
49.0
2.58
Michaud Chailly A1-350-30
A1-350-30
30
20
128
70
20
60.0
3.08
Michaud Chailly A1-350-35
A1-350-35
35
25
148
70
20
85.0
3.97
Michaud Chailly A1-350-40
A1-350-40
40
25
168
80
20
125.0
5.27
Michaud Chailly A1-350-45
A1-350-45
45
25
188
80
20
176.0
6.52
Michaud Chailly A1-350-48
A1-350-48
48
25
200
100
20
214.0
7.78
Michaud Chailly A1-350-50
A1-350-50
50
25
208
100
20
240.0
8.36
Michaud Chailly A1-350-60
A1-350-60
60
25
248
100
20
382.0
11.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表