Modèle A1-319 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur denture 17 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_319.prj},{NB=michaud_chailly_A1-319-43-1},{REF=A1-319-43-1},{DENTS=43},{D1=12},{D2=67.5},{D3=50},{L1=13},{B=17},{COUPLE=15.70},{POIDS=0,61},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=21811043},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MAT=Stahl C45},{M=1.5},{D=64.5},{ZTN=84839089},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-319-11...
A1-319-11-1
11
6
19.5
12
13
17
0.99
0,033
Michaud Chailly A1-319-12...
A1-319-12-1
12
8
21.0
14
13
17
1.14
0,04
Michaud Chailly A1-319-13...
A1-319-13-1
13
8
22.5
15
13
17
1.30
0,05
Michaud Chailly A1-319-14...
A1-319-14-1
14
8
24.0
17
13
17
1.46
0,06
Michaud Chailly A1-319-15...
A1-319-15-1
15
8
25.5
18
13
17
1.58
0,07
Michaud Chailly A1-319-16...
A1-319-16-1
16
8
27.0
19
13
17
1.71
0,08
Michaud Chailly A1-319-17...
A1-319-17-1
17
8
28.5
20
13
17
1.79
0,09
Michaud Chailly A1-319-18...
A1-319-18-1
18
8
30.0
20
13
17
1.99
0,1
Michaud Chailly A1-319-19...
A1-319-19-1
19
8
31.5
20
13
17
2.31
0,1
Michaud Chailly A1-319-20...
A1-319-20-1
20
8
33.0
25
13
17
2.60
0,13
Michaud Chailly A1-319-21...
A1-319-21-1
21
10
34.5
25
13
17
2.92
0,13
Michaud Chailly A1-319-22...
A1-319-22-1
22
10
36.0
25
13
17
3.25
0,14
Michaud Chailly A1-319-23...
A1-319-23-1
23
10
37.5
25
13
17
3.61
0,16
Michaud Chailly A1-319-24...
A1-319-24-1
24
10
39.0
25
13
17
4.02
0,17
Michaud Chailly A1-319-25...
A1-319-25-1
25
10
40.5
25
13
17
4.38
0,18
Michaud Chailly A1-319-26...
A1-319-26-1
26
12
42.0
30
13
17
4.83
0,2
Michaud Chailly A1-319-27...
A1-319-27-1
27
12
43.5
30
13
17
5.28
0,22
Michaud Chailly A1-319-28...
A1-319-28-1
28
12
45.0
30
13
17
5.72
0,23
Michaud Chailly A1-319-29...
A1-319-29-1
29
12
46.5
30
13
17
6.29
0,24
Michaud Chailly A1-319-30...
A1-319-30-1
30
12
48.0
30
13
17
6.74
0,26
Michaud Chailly A1-319-31...
A1-319-31-1
31
12
49.5
35
13
17
7.23
0,3
Michaud Chailly A1-319-32...
A1-319-32-1
32
12
51.0
35
13
17
7.84
0,31
Michaud Chailly A1-319-33...
A1-319-33-1
33
12
52.5
35
13
17
8.44
0,33
Michaud Chailly A1-319-34...
A1-319-34-1
34
12
54.0
35
13
17
9.01
0,34
Michaud Chailly A1-319-35...
A1-319-35-1
35
12
55.5
35
13
17
9.66
0,36
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表