Modèle A1-318 - Roue cylindrique droite en acier à denture traitée - Module 1,5 - Largeur denture 17mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_318.prj},{NB=michaud_chailly_A1-318-22-1},{ARTNR=21888122},{WST=C 45},{M=1.5},{Z=22},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=17.000},{DA=36.00},{D=33.00},{NL=13},{NDD=25},{B=10},{MD=10.7},{GEW=140.000},{REF=A1-318-22-1},{ND=22},{D1=10},{D2=36.0},{D3=25},{L1=13},{COUPLE=10.7},{POIDS=0.14},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-318-12...
A1-318-12-1
12
8
21.0
14
13
3.8
0.04
Michaud Chailly A1-318-15...
A1-318-15-1
15
8
25.5
18
13
5.2
0.07
Michaud Chailly A1-318-16...
A1-318-16-1
16
8
27.0
19
13
5.6
0.08
Michaud Chailly A1-318-18...
A1-318-18-1
18
8
30.0
20
13
6.6
0.10
Michaud Chailly A1-318-20...
A1-318-20-1
20
8
33.0
25
13
8.6
0.13
Michaud Chailly A1-318-22...
A1-318-22-1
22
10
36.0
25
13
10.7
0.14
Michaud Chailly A1-318-24...
A1-318-24-1
24
10
39.0
25
13
13.3
0.17
Michaud Chailly A1-318-25...
A1-318-25-1
25
10
40.5
25
13
14.5
0.18
Michaud Chailly A1-318-30...
A1-318-30-1
30
12
48.0
30
13
22.2
0.26
Michaud Chailly A1-318-36...
A1-318-36-1
36
12
57.0
35
13
34.0
0.37
Michaud Chailly A1-318-40...
A1-318-40-1
40
12
63.0
40
13
44.0
0.48
Michaud Chailly A1-318-50...
A1-318-50-1
50
14
78.0
50
13
77.0
0.76
Michaud Chailly A1-318-60...
A1-318-60-1
60
16
93.0
60
13
122.0
1.09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表