Modèle A1-289 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,0 - Largeur denture 15mm - Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_289_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-289-52-2},{ARTNR=22411052},{WST=C 45},{M=1.0},{Z=52},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=15.0},{DA=54.00},{D=52.00},{B=12},{MD=848.0},{GEW=232.000},{REF=A1-289-52-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=52},{D1=12},{D2=54},{COUPLE=8.18},{POIDS=0.232},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-289-18...
A1-289-18-2
Sans moyeu
18
8
20
0.62
0.024
Michaud Chailly A1-289-20...
A1-289-20-2
Sans moyeu
20
8
22
0.72
0.030
Michaud Chailly A1-289-24...
A1-289-24-2
Sans moyeu
24
10
26
1.25
0.043
Michaud Chailly A1-289-25...
A1-289-25-2
Sans moyeu
25
10
27
1.36
0.048
Michaud Chailly A1-289-30...
A1-289-30-2
Sans moyeu
30
10
32
2.09
0.072
Michaud Chailly A1-289-35...
A1-289-35-2
Sans moyeu
35
10
37
2.99
0.102
Michaud Chailly A1-289-36...
A1-289-36-2
Sans moyeu
36
10
38
3.18
0.108
Michaud Chailly A1-289-40...
A1-289-40-2
Sans moyeu
40
10
42
4.09
0.136
Michaud Chailly A1-289-45...
A1-289-45-2
Sans moyeu
45
10
47
5.38
0.174
Michaud Chailly A1-289-48...
A1-289-48-2
Sans moyeu
48
10
50
6.42
0.200
Michaud Chailly A1-289-50...
A1-289-50-2
Sans moyeu
50
12
52
7.25
0.214
Michaud Chailly A1-289-52...
A1-289-52-2
Sans moyeu
52
12
54
8.18
0.232
Michaud Chailly A1-289-60...
A1-289-60-2
Sans moyeu
60
12
62
11.50
0.313
Michaud Chailly A1-289-72...
A1-289-72-2
Sans moyeu
72
12
74
17.29
0.460
Michaud Chailly A1-289-75...
A1-289-75-2
Sans moyeu
75
12
77
18.38
0.510
Michaud Chailly A1-289-76...
A1-289-76-2
Sans moyeu
76
12
78
18.72
0.520
Michaud Chailly A1-289-80...
A1-289-80-2
Sans moyeu
80
12
82
20.30
0.580
Michaud Chailly A1-289-85...
A1-289-85-2
Sans moyeu
85
12
87
22.30
0.650
Michaud Chailly A1-289-90...
A1-289-90-2
Sans moyeu
90
12
92
24.50
0.730
Michaud Chailly A1-289-95...
A1-289-95-2
Sans moyeu
95
12
97
26.60
0.820
Michaud Chailly A1-289-10...
A1-289-100-2
Sans moyeu
100
12
102
28.90
0.910
Michaud Chailly A1-289-11...
A1-289-110-2
Sans moyeu
110
12
112
37.10
1.084
Michaud Chailly A1-289-11...
A1-289-114-2
Sans moyeu
114
12
116
38.20
1.165
Michaud Chailly A1-289-12...
A1-289-120-2
Sans moyeu
120
12
122
40.00
1.320
Michaud Chailly A1-289-12...
A1-289-127-2
Sans moyeu
127
12
129
42.00
1.470
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表