Modèle A1-123 - Engrenage conique en laiton - Module 0,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Couples coniques laiton
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_conique_laiton/a1_123.prj},{NB=michaud_chailly_A1-123-50-1},{ARTNR=35023200},{PDF=PDF Katalogseite},{US=1:1},{M=0.500},{Z=50.000},{DA=25.700},{D=25.000},{ND=14.000},{NL=5.000},{L11=8.500},{L=9.500},{S=7.500},{B1=3.000},{E=19.600},{MD=18,00},{GEW=16},{DK=0.000},{REF=A1-123-50-1},{RAPPORT=1:1},{DENTS=50},{D1=4},{D2=25.7},{D3=14},{D4=25.0},{L1=5.0},{L2=9.5},{L3=19.60},{L4=8.5},{L5=7.5},{B=4.000},{COUPLE=18},{POIDS=16},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
RAPPORT
Rapport
ⁿ/ₐ
DENTS
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
d1 H7
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
L5
l5
[mm]
COUPLE
Couple
ⁿ/ₐ
POIDS
Poids
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-123-15...
A1-123-15-1
1:1
15
3
8.2
6
7.5
5.0
7.3
9.50
6.3
6.1
0,9
1
Michaud Chailly A1-123-20...
A1-123-20-1
1:1
20
4
10.7
8
10.0
4.0
7.0
9.70
0.0
5.0
1,9
1
Michaud Chailly A1-123-24...
A1-123-24-1
1:1
24
4
12.7
8
12.0
4.0
7.0
10.70
6.4
5.0
3
3
Michaud Chailly A1-123-30...
A1-123-30-1
1:1
30
4
15.7
10
15.0
4.0
8.5
13.70
7.5
6.6
5,3
4
Michaud Chailly A1-123-36...
A1-123-36-1
1:1
36
4
18.7
12
18.0
5.0
10.1
16.70
9.0
8.0
8,2
10
Michaud Chailly A1-123-40...
A1-123-40-1
1:1
40
4
20.7
12
20.0
5.0
9.5
17.10
8.5
7.5
10,6
10
Michaud Chailly A1-123-50...
A1-123-50-1
1:1
50
4
25.7
14
25.0
5.0
9.5
19.60
8.5
7.5
18
16
Michaud Chailly A1-123-20...
A1-123-20-6
1.5 : 1
20
4
11.0
8
10.0
3.5
7.1
11.90
6.5
4.7
2,4
2
Michaud Chailly A1-123-30...
A1-123-30-6
1.5 : 1
30
4
15.4
10
15.0
4.0
7.0
10.10
6.0
5.4
3,6
4
Michaud Chailly A1-123-20...
A1-123-20-2
2:1
20
4
11.2
8
10.0
4.0
7.5
14.65
7.0
5.0
2,7
2
Michaud Chailly A1-123-40...
A1-123-40-2
2:1
40
4
20.3
12
20.0
5.0
8.4
11.83
7.5
7.1
5,4
8
Michaud Chailly A1-123-20...
A1-123-20-7
2.5 : 1
20
4
11.3
8
10.0
4.0
7.6
17.10
7.0
4.9
3
3
Michaud Chailly A1-123-50...
A1-123-50-7
2,5 : 1
50
4
25.2
14
25.0
5.0
7.8
11.50
7.0
6.8
7,5
12
Michaud Chailly A1-123-15...
A1-123-15-3
3:1
15
3
8.8
6
7.5
3.7
7.0
15.30
6.5
4.3
1,5
1
Michaud Chailly A1-123-45...
A1-123-45-3
3:1
45
4
22.7
12
22.5
5.0
8.4
11.00
7.5
7.5
4,5
11
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models
Download CAD
Download PDF datasheet