Modèle R1-10-SKF - Roulement rigide à billes à deux rangées - série 4000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_10_skf.prj},{NB=michaud_chailly_4213ATN9},{D1=65.000},{D2=120.000},{L1=31.0},{DD1=82.90},{D11=99.10},{D1X=0.00},{HH=0.000},{R0MAX=0.000},{R0=0.000},{R12=1.50},{PITCH=91.00},{DW=13.494},{DDAMIN=74.000},{DDAMAX=0.000},{DDBMIN=0.000},{DDBMAX=0.000},{DBMIN=0.000},{DAMAX=111.000},{BBAMIN=0.000},{CAMAX=0.000},{RAMAX=1.500},{LOAD1=67.600},{LOAD2=67.000},{LOAD3=2.800},{SPEED1=8500},{SPEED2=4800},{KR=0.050},{F0=15.000},{Z=12},{II=2},{MASS=1.450},{DESIGNATION=4213 ATN9},{REF=4213ATN9},{MODELE=R1-10},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=POLYAMIDE},{SPECIFICATION=-},{POIDS=1,415},{SCHEMA=0},{C=},{CX=},{CXX=},{XXVARIANT=},{XXDESIGN=Double row},{XXSEALING=No seals},{VARIANT=},{DD2=},{DD2X=},{D22=},{D3=},{D3X=},{D4=},{BB=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
SCHEMA
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly 4200ATN9
4200ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
10.000
30.000
14.0
0,047
0
Michaud Chailly 4201ATN9
4201ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
12.000
32.000
14.0
0,051
0
Michaud Chailly 4202ATN9
4202ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
15.000
35.000
14.0
0,06
0
Michaud Chailly 4203 ATN9...
4203 ATN9/W64
SKF
CN
POLYAMIDE
GRAISSE SOLIDE
17.000
40.000
16.0
0,1
0
Michaud Chailly 4203ATN9
4203ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
17.000
40.000
16.0
0,093
0
Michaud Chailly 4204ATN9
4204ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20.000
47.000
18.0
0,141
0
Michaud Chailly 4205ATN9
4205ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
25.000
52.000
18.0
0,161
0
Michaud Chailly 4206ATN9
4206ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
30.000
62.000
20.0
0,266
0
Michaud Chailly 4207ATN9
4207ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
35.000
72.000
23.0
0,412
0
Michaud Chailly 4208ATN9
4208ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
40.000
80.000
23.0
0,492
0
Michaud Chailly 4209ATN9
4209ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
45.000
85.000
23.0
0,531
0
Michaud Chailly 4210ATN9
4210ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
50.000
90.000
23.0
0,569
0
Michaud Chailly 4211ATN9
4211ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
55.000
100.000
25.0
0,786
0
Michaud Chailly 4212ATN9
4212ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
60.000
110.000
28.0
1,07
0
Michaud Chailly 4213ATN9
4213ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
65.000
120.000
31.0
1,415
0
Michaud Chailly 4214ATN9
4214ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
70.000
125.000
31.0
1,49
0
Michaud Chailly 4215ATN9
4215ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
75.000
130.000
31.0
1,56
0
Michaud Chailly 4216ATN9
4216ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
80.000
140.000
33.0
1,95
0
Michaud Chailly 4218ATN9
4218ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
90.000
160.000
40.0
3,107
0
Michaud Chailly 4301ATN9
4301ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
12.000
37.000
17.0
0,091
0
Michaud Chailly 4302ATN9
4302ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
15.000
42.000
17.0
0,116
0
Michaud Chailly 4303ATN9
4303ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
17.000
47.000
19.0
0,158
0
Michaud Chailly 4304ATN9
4304ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20.000
52.000
21.0
0,204
0
Michaud Chailly 4305ATN9
4305ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
25.000
62.000
24.0
0,331
0
Michaud Chailly 4306ATN9
4306ATN9
SKF
CN
POLYAMIDE
-
30.000
72.000
27.0
0,496
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表