Modèle R1-04-SKF - Roulement rigide à billes avec rainure N pour segment d'arrêt - Série 6000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_04_skf.prj},{NB=michaud_chailly_6210N},{D1=50.000},{D2=90.000},{L1=20.0},{DD1=62.51},{D11=37.10},{D1X=23.20},{HH=0.000},{R0MAX=0.600},{R0=0.000},{R12=1.10},{PITCH=70.00},{DW=12.700},{DDAMIN=57.000},{DDAMAX=0.000},{DDBMIN=0.000},{DDBMAX=0.000},{DBMIN=98.000},{DAMAX=83.000},{BBAMIN=3.000},{CAMAX=5.740},{RAMAX=1.000},{LOAD1=37.100},{LOAD2=23.200},{LOAD3=0.980},{SPEED1=15000},{SPEED2=10000},{KR=0.025},{F0=14.400},{Z=10},{II=1},{MASS=0.448},{DESIGNATION=6210 N},{REF=6210N},{MODELE=R1-04},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{POIDS=0,434},{SCHEMA=0},{C=},{CX=3.28},{CXX=},{XXVARIANT=Snap ring groove},{XXDESIGN=Single row},{XXSEALING=No seals},{VARIANT=Snap ring groove},{DD2=},{DD2X=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 6006N
6006N
SKF
CN
ACIER
-
30.000
55.000
13.0
0,111
Michaud Chailly 6007N
6007N
SKF
CN
ACIER
-
35.000
62.000
14.0
0,146
Michaud Chailly 6205N
6205N
SKF
CN
ACIER
-
25.000
52.000
15.0
0,131
Michaud Chailly 6206N
6206N
SKF
CN
ACIER
-
30.000
62.000
16.0
0,189
Michaud Chailly 6207N
6207N
SKF
CN
ACIER
-
35.000
72.000
17.0
0,277
Michaud Chailly 6208N
6208N
SKF
CN
ACIER
-
40.000
80.000
18.0
0,347
Michaud Chailly 6209N/C3
6209N/C3
SKF
C3
ACIER
-
45.000
85.000
19.0
0,397
Michaud Chailly 6210N
6210N
SKF
CN
ACIER
-
50.000
90.000
20.0
0,434
Michaud Chailly 6211N
6211N
SKF
CN
ACIER
-
55.000
100.000
21.0
0,584
Michaud Chailly 6212N
6212N
SKF
CN
ACIER
-
60.000
110.000
22.0
0,76
Michaud Chailly 6305N
6305N
SKF
CN
ACIER
-
25.000
62.000
17.0
0,215
Michaud Chailly 6306N
6306N
SKF
CN
ACIER
-
30.000
72.000
19.0
0,335
Michaud Chailly 6307N
6307N
SKF
CN
ACIER
-
35.000
80.000
21.0
0,438
Michaud Chailly 6308N
6308N
SKF
CN
ACIER
-
40.000
90.000
23.0
0,62
Michaud Chailly 6309N
6309N
SKF
CN
ACIER
-
45.000
100.000
25.0
0,808
Michaud Chailly 6311N
6311N
SKF
CN
ACIER
-
55.000
120.000
29.0
1,322
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表