Modèle R2-25-SKF - Roulement à billes à contact oblique à une rangée 4 points de contact
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
bille_obliques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/bille_obliques/r2_25.prj},{NB=michaud_chailly_QJ212MA/C3},{DESIGNATION=QJ 212 MA},{REF=QJ212MA/C3},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=MASSIVE},{SPECIFICATION=-},{D1=60.000},{D2=110.000},{L1=22.000},{POIDS=0.99},{DD1=72.000},{D11=93.000},{AA=60},{HH=MIN},{BB=MIN},{R0=},{R12=1.500},{PITCH=85.000},{DW=15.875},{ALPHA=35},{DDAMIN=69},{DAMAX=101},{RAMAX=1.5},{LOAD1=96.5},{LOAD2=93},{LOAD3=4},{SPEED1=},{SPEED2=10000},{A=0.0242},{E=0.95},{X1=1},{X=0.6},{X0=1},{Y0=0.58},{Y1=0.66},{Y2=1.07},{II=1.000},{Z=14.000},{BEARING=QJ 212 MA},{POPULAR=Yes},{DESIGN=fpcbb},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{MODELE=R2-25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly QJ313MA
QJ313MA
SKF
CN
MASSIVE
-
65.000
140.000
33.000
2.7
Michaud Chailly QJ313MA/C...
QJ313MA/C2L
SKF
CN
MASSIVE
-
65.000
140.000
33.000
2.7
Michaud Chailly QJ315N2MA
QJ315N2MA
SKF
CN
MASSIVE
-
75.000
160.000
37.000
3.9
Michaud Chailly QJ211MA
QJ211MA
SKF
CN
MASSIVE
-
55.000
100.000
21.000
0.77
Michaud Chailly QJ211MA/C...
QJ211MA/C3
SKF
CN
MASSIVE
-
55.000
100.000
21.000
0.77
Michaud Chailly QJ211N2MA...
QJ211N2MA/C2L
SKF
CN
MASSIVE
-
55.000
100.000
21.000
0.77
Michaud Chailly QJ311N2MA...
QJ311N2MA/C2L
SKF
C2L
MASSIVE
-
55.000
120.000
29.000
1.75
Michaud Chailly QJ317N2MA
QJ317N2MA
SKF
CN
MASSIVE
-
85.000
180.000
41.000
5.45
Michaud Chailly QJ206MA
QJ206MA
SKF
CN
MASSIVE
-
30.000
62.000
16.000
0.24
Michaud Chailly QJ217MA
QJ217MA
SKF
CN
MASSIVE
-
85.000
150.000
28.000
2.25
Michaud Chailly QJ217N2MA...
QJ217N2MA/C3
SKF
CN
MASSIVE
-
85.000
150.000
28.000
2.25
Michaud Chailly QJ234N2MA
QJ234N2MA
SKF
CN
MASSIVE
-
170.000
310.000
52.000
19.5
Michaud Chailly QJ307N2MA...
QJ307N2MA/C2L
SKF
C2L
MASSIVE
-
35.000
80.000
21.000
0.57
Michaud Chailly QJ306MA
QJ306MA
SKF
CN
MASSIVE
-
30.000
72.000
19.000
0.42
Michaud Chailly QJ226N2MA
QJ226N2MA
SKF
CN
MASSIVE
-
130.000
230.000
40.000
7.75
Michaud Chailly QJ318N2MA
QJ318N2MA
SKF
CN
MASSIVE
-
90.000
190.000
43.000
6.45
Michaud Chailly QJ310MA
QJ310MA
SKF
CN
MASSIVE
-
50.000
110.000
27.000
1.35
Michaud Chailly QJ213MA
QJ213MA
SKF
CN
MASSIVE
-
65.000
120.000
23.000
1.2
Michaud Chailly QJ213MA/C...
QJ213MA/C3
SKF
CN
MASSIVE
-
65.000
120.000
23.000
1.2
Michaud Chailly QJ312MA
QJ312MA
SKF
CN
MASSIVE
-
60.000
130.000
31.000
2.15
Michaud Chailly QJ312N2MA...
QJ312N2MA/C2L
SKF
CN
MASSIVE
-
60.000
130.000
31.000
2.15
Michaud Chailly QJ220N2MA
QJ220N2MA
SKF
CN
MASSIVE
-
100.000
180.000
34.000
4.05
Michaud Chailly QJ236N2MA
QJ236N2MA
SKF
CN
MASSIVE
-
180.000
320.000
52.000
20.5
Michaud Chailly QJ206N2MA...
QJ206N2MA/C2L
SKF
C2L
MASSIVE
-
30.000
62.000
16.000
0.24
Michaud Chailly QJ228N2MA
QJ228N2MA
SKF
CN
MASSIVE
-
140.000
250.000
42.000
9.85
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表