Modèle H21-CPMA - Vérin simple effet compact mâle ISO 21287
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Vérins simple effet
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/h21_simple_effet/h21_cpma.prj},{NB=michaud_chailly_H21-32-25-CPMA_-_-_0_-_0_-_-_-},{DIA=32},{COURSE=25},{L1=47.0},{L2=32.5},{L5=50.0},{L6=44},{L7=26.0},{L9=5.0},{L10=8.2},{L11=2.1},{H1=6.0},{D2=12},{D4=9},{S1=10},{H11=6.0},{D33=9},{HUB1=25.000},{V=2.000},{A=19.000},{AF=16.000},{AF3=14.000},{AF5=14.000},{B1=10.000},{G=15.000},{T21Q=2.600},{T3=2.600},{T4=3.300},{WH=6.000},{G1=0.265},{G2=0.030},{G3=0.060},{G4=0.009},{REF=H21-32-25-CPMA},{L8=12},{L12=M6},{D1=1/8},{D3=M10x1.25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=536418},{TYP=AEN-32},{TH=A},{THC='A','I'},{ED=P-A},{Q1='-','Q'},{K21=0,[1-20]},{K5A='-','-','M10','M10','M12','M12'},{K5I='-','-','M6','M6'},{WR=-},{Q=-},{K2=0},{K5=-},{K8=0},{K10=-},{S6=-},{TL=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIA
piston
[mm]
COURSE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
S1
h13
[mm]
Michaud Chailly H21-12-5-...
H21-12-5-CPMA
12
5
27.5
16.0
39.2
35
17.0
6
3.5
6.0
2.1
M4
0.0
M5
6
M5
9
5
Michaud Chailly H21-12-10...
H21-12-10-CPMA
12
10
27.5
16.0
39.2
35
17.0
6
3.5
6.0
2.1
M4
0.0
M5
6
M5
9
5
Michaud Chailly H21-16-5-...
H21-16-5-CPMA
16
5
29.0
18.0
39.7
35
17.0
8
3.5
6.0
2.1
M4
2.6
M5
8
M6
9
7
Michaud Chailly H21-16-10...
H21-16-10-CPMA
16
10
29.0
18.0
39.7
35
17.0
8
3.5
6.0
2.1
M4
2.6
M5
8
M6
9
7
Michaud Chailly H21-16-15...
H21-16-15-CPMA
16
15
29.0
18.0
39.7
35
17.0
8
3.5
6.0
2.1
M4
2.6
M5
8
M6
9
7
Michaud Chailly H21-16-20...
H21-16-20-CPMA
16
20
29.0
18.0
39.7
35
17.0
8
3.5
6.0
2.1
M4
2.6
M5
8
M6
9
7
Michaud Chailly H21-16-25...
H21-16-25-CPMA
16
25
29.0
18.0
39.7
35
17.0
8
3.5
6.0
2.1
M4
2.6
M5
8
M6
9
7
Michaud Chailly H21-20-5-...
H21-20-5-CPMA
20
5
35.5
22.0
42.5
37
19.5
10
5.0
6.0
2.1
M5
2.6
M5
10
M8
9
9
Michaud Chailly H21-20-10...
H21-20-10-CPMA
20
10
35.5
22.0
42.5
37
19.5
10
5.0
6.0
2.1
M5
2.6
M5
10
M8
9
9
Michaud Chailly H21-20-15...
H21-20-15-CPMA
20
15
35.5
22.0
42.5
37
19.5
10
5.0
6.0
2.1
M5
2.6
M5
10
M8
9
9
Michaud Chailly H21-20-20...
H21-20-20-CPMA
20
20
35.5
22.0
42.5
37
19.5
10
5.0
6.0
2.1
M5
2.6
M5
10
M8
9
9
Michaud Chailly H21-20-25...
H21-20-25-CPMA
20
25
35.5
22.0
42.5
37
19.5
10
5.0
6.0
2.1
M5
2.6
M5
10
M8
9
9
Michaud Chailly H21-25-5-...
H21-25-5-CPMA
25
5
39.5
26.0
44.5
39
19.5
10
5.0
6.0
2.1
M5
2.6
M5
10
M8
9
9
Michaud Chailly H21-25-10...
H21-25-10-CPMA
25
10
39.5
26.0
44.5
39
19.5
10
5.0
6.0
2.1
M5
2.6
M5
10
M8
9
9
Michaud Chailly H21-25-15...
H21-25-15-CPMA
25
15
39.5
26.0
44.5
39
19.5
10
5.0
6.0
2.1
M5
2.6
M5
10
M8
9
9
Michaud Chailly H21-25-20...
H21-25-20-CPMA
25
20
39.5
26.0
44.5
39
19.5
10
5.0
6.0
2.1
M5
2.6
M5
10
M8
9
9
Michaud Chailly H21-25-25...
H21-25-25-CPMA
25
25
39.5
26.0
44.5
39
19.5
10
5.0
6.0
2.1
M5
2.6
M5
10
M8
9
9
Michaud Chailly H21-32-5-...
H21-32-5-CPMA
32
5
47.0
32.5
50.0
44
26.0
12
5.0
8.2
2.1
M6
6.0
1/8
12
M10x1.25
9
10
Michaud Chailly H21-32-10...
H21-32-10-CPMA
32
10
47.0
32.5
50.0
44
26.0
12
5.0
8.2
2.1
M6
6.0
1/8
12
M10x1.25
9
10
Michaud Chailly H21-32-20...
H21-32-20-CPMA
32
20
47.0
32.5
50.0
44
26.0
12
5.0
8.2
2.1
M6
6.0
1/8
12
M10x1.25
9
10
Michaud Chailly H21-32-25...
H21-32-25-CPMA
32
25
47.0
32.5
50.0
44
26.0
12
5.0
8.2
2.1
M6
6.0
1/8
12
M10x1.25
9
10
Michaud Chailly H21-32-15...
H21-32-15-CPMA
32
15
47.0
32.5
50.0
44
26.0
12
5.0
8.2
2.1
M6
6.0
1/8
12
M10x1.25
9
10
Michaud Chailly H21-40-5-...
H21-40-5-CPMA
40
5
54.5
38.0
51.1
45
26.0
12
5.0
8.2
2.1
M6
8.0
1/8
12
M10x1.25
9
10
Michaud Chailly H21-40-10...
H21-40-10-CPMA
40
10
54.5
38.0
51.1
45
26.0
12
5.0
8.2
2.1
M6
8.0
1/8
12
M10x1.25
9
10
Michaud Chailly H21-40-15...
H21-40-15-CPMA
40
15
54.5
38.0
51.1
45
26.0
12
5.0
8.2
2.1
M6
8.0
1/8
12
M10x1.25
9
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle H21-C32 - Vérin simple effet cylindrique ISO 6432
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-AP2 - Chape de tige femelle pour vérins cylindriques, compacts e...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-MS1 - Equerres de fixation MS1 pour vérins profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-MP4 - Flasque arrière MP4 pour verins compacts et profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H22-CPARA - Vérin double effet compact anti-rotation
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-AB6-32 - Flasque orientable pour vérins compact et profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H22-T31AS - Vérin double effet à tirants ISO 6431/1552
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H24-VGL - Vérin unité de guidage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
11.04.2023
Vérins compacts magnétiques Série 32
Camozzi
16.05.2024
Modèle H22-CPFA - Vérin double effet compact tige filetée ISO 21287
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Mod. I - Charnière combinée
Camozzi
11.06.2024
Modèle H29-MP2 - Flasque arrière MP2 pour vérins profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-ACC - Accouplement de tige pour vérins cylindriques, compacts et...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
NSKI - Compact cylinders - ISO 21287
Vesta
06.06.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表