Modèle H11B-5/2-E/E - Distributeur en ligne 5/2 à commande électrique bistable débit max
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Produits de services
Distributeurs - Produits de service
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/produits_service/distributeur/h11b_52_ee.prj},{NB=michaud_chailly_H11B-5/2-1/4-E/E},{L8=70},{H8=239.1},{H9=141.5},{H10=273},{VERS=4.000},{B0=1.000},{B00=0.000},{B01=70.000},{B02=2.000},{B03=24.000},{L0=0.000},{L01=0.000},{L02=0.000},{L03=0.000},{XY=0.000},{NDR=13.157},{KDR=11.445},{B1=32.000},{B2=24.000},{B3=6.000},{B4=3.500},{B5=9.000},{B6=38.000},{D44=5.500},{D55=4.300},{D6=9.000},{H11=88.000},{H222=46.000},{H33=24.000},{H44=44.000},{H55=24.000},{H66=20.000},{H77=48.000},{H88=16.000},{H16=141.500},{H25=141.500},{L11=53.000},{L22=44.000},{L33=49.000},{L44=0.000},{L=0.000},{L55=0.000},{L66=0.000},{K=2.000},{NPT=0.000},{V=1.000},{CNSMASSEXACT=0.460},{S=0.000},{EX=0.000},{REF=H11B-5/2-1/4-E/E},{D1=1/4\"},{D2=4.3},{D3=9},{D4=5.5},{D5=M5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
DEBIT
Nominal
[l/min]
Michaud Chailly H11B-5/2-...
H11B-5/2-1/4-E/E
1/4"
4.3
9
5.5
M5
53
49
44
32
6
24
9
70
3.5
24
88
46
24
48
16
44
239.1
141.5
273
1600
Michaud Chailly H11B-5/2-...
H11B-5/2-1/8-E/E
1/8"
4.3
9
4.5
M5
47
43
40
26
5
19.5
19.5
67
3.5
21
77
41
22
42
12
38.5
226.6
129.0
260
1000
Michaud Chailly H11B-5/2-...
H11B-5/2-3/8-E/E
3/8"
5.5
11
6.5
M5
70
64.5
51
40
8
29
29
67
4
32
100
61.4
33.8
64
11
50
220.0
122.0
253
2000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表