Modèle B22-GRXE-HL - Guidage à rouleaux très forte capacité étroit long
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à rouleaux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_rouleaux/b22_grxe_hl.prj},{NB=michaud_chailly_B22-GRXE-65-HL-W1-2100_37.5_37.5_0},{BEMA=2.000},{N=1.000},{L=2100},{H1=100},{L1=126},{L2=252.8},{E1=76},{E2=120},{E4=75.0},{L7=63},{L8=31.5},{L9=207.6},{H3=11.0},{H4=15.0},{H5=20.2},{H6=71.2},{H7=20.0},{H9=53.8},{H10=30.3},{D1=6},{L11=43.8},{L5L6MIN=20},{L5L6MAX=61},{LMAX=2520.000},{C=270},{C0=640},{M0X=7600},{M0Y=24000},{M0Z=21500},{SV1=340},{SV2=220},{FORM=8.000},{V1N=16.000},{REF=B22-GRXE-65-HL-W1-2100},{REF1=B22-GRXC-65-HL},{REF2=B22-GRXR-65},{EXEC=Etroit-long},{LXX=300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2100,2200,2300,2400,2500,2600},{V1=M 16},{V2=M 16},{L5X=0},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
REF1
Référence chariot seul
ⁿ/ₐ
REF2
Référence rail seul
ⁿ/ₐ
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
N
Nbr de chariot
ⁿ/ₐ
L
Longueur rail
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E4
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
D1
[mm]
L11
[mm]
L5L6MIN
Lg mini conseillée
[mm]
L5L6MAX
Lg maxi conseillée
[mm]
LMAX
Lg maximale
[mm]
C
Charge de base dyn. C
[kN]
C0
Charge de base stat. C0
[kN]
M0X
Couple statique
[Nm]
M0Y
Couple statique
[Nm]
M0Z
Couple statique
[Nm]
V1
Visserie
ⁿ/ₐ
SV1
Serrage maxi V1
[Nm]
V2
Visserie
ⁿ/ₐ
SV2
Serrage maxi V2
[Nm]
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-200
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
200
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-300
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
300
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-400
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
400
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-500
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
500
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-600
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
600
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-700
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
700
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-800
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
800
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-900
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
900
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-1000
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
1000
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-1100
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
1100
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-1200
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
1200
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-1300
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
1300
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-1400
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
1400
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-1500
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
1500
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-1600
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
1600
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-1700
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
1700
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-1800
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
1800
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-1900
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
1900
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-2000
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
2000
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-2100
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
2100
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-2200
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
2200
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-2300
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
2300
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-2400
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
2400
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-2500
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
2500
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-HL-W1-2600
B22-GRXC-35-HL
B22-GRXR-35
Etroit-long
1.000
2600
55
70
143.0
50
72
40.0
34
18.0
114.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.8
20
31
2960.000
70
169
1255
3370
3035
M 8
41
M 10
41
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表