Modèle B22-GRXE-H - Guidage à rouleaux très forte capacité étroit
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à rouleaux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_rouleaux/b22_grxe_h.prj},{NB=michaud_chailly_B22-GRXE-65-H-W1-2200_50_50_0},{BEMA=1.000},{N=1},{L=2200},{H1=100},{L1=126},{L2=186.8},{E1=76},{E2=70},{E4=75.0},{L7=63},{L8=31.5},{L9=141.2},{H3=11.0},{H4=15.0},{H5=20.2},{H6=71.2},{H7=20.0},{H9=53.8},{H10=30.3},{D1=6},{L11=35.6},{L5L6MIN=20},{L5L6MAX=61},{LMAX=2520.000},{C=200},{C0=435},{M0X=5450},{M0Y=12100},{M0Z=10900},{SV1=340},{SV2=220},{FORM=7.000},{V1N=16.000},{REF=B22-GRXE-65-H-W1-2200},{REF1=B22-GRXC-65-H},{REF2=B22-GRXR-65},{EXEC=Etroit},{LXX=200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2100,2200,2300,2400,2500,2600},{V1=M 16},{V2=M 16},{PPATH=avec_chariot_a_rouleaux/b22_grxe_h_hl/b22_grxe_h_sbl.prj},{L5X=0},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
REF1
Référence chariot seul
ⁿ/ₐ
REF2
Référence rail seul
ⁿ/ₐ
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
N
Nbr de chariot
ⁿ/ₐ
L
Longueur rail
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E4
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
D1
[mm]
L11
[mm]
L5L6MIN
Lg mini conseillée
[mm]
L5L6MAX
Lg maxi conseillée
[mm]
LMAX
Lg maximale
[mm]
C
Charge de base dyn. C
[kN]
C0
Charge de base stat. C0
[kN]
M0X
Couple statique
[Nm]
M0Y
Couple statique
[Nm]
M0Z
Couple statique
[Nm]
V1
Visserie
ⁿ/ₐ
SV1
Serrage maxi V1
[Nm]
V2
Visserie
ⁿ/ₐ
SV2
Serrage maxi V2
[Nm]
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-200
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
200
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-300
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
300
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-400
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
400
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-500
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
500
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-600
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
600
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-700
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
700
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-800
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
800
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-900
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
900
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-1000
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
1000
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-1100
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
1100
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-1200
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
1200
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-1300
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
1300
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-1400
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
1400
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-1500
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
1500
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-1600
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
1600
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-1700
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
1700
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-1800
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
1800
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-1900
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
1900
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-2000
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
2000
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-2100
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
2100
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-2200
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
2200
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-2300
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
2300
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-2400
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
2400
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-2500
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
2500
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
Michaud Chailly B22-GRXE-...
B22-GRXE-35-H-W1-2600
B22-GRXC-35-H
B22-GRXR-35
Etroit
1
2600
55
70
120.0
50
50
40.0
34
18.0
91.4
6.5
10.8
13.6
41.0
10.0
30.0
19.0
6
20.3
20
31
2960.000
59
134
990
2140
1925
M 8
41
M 10
41
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表