Modèle B2-GCF - Guidage à galets combinés fortes charges
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2gcf.prj},{NB=michaud_chailly_B2-GCF-080-01-PP},{REF=B2-GCF-080-01-PP},{TAILLE=80},{BESTELLNR=TR 080.0200},{VERS=1.000},{VERS1=3.000},{BAUGROESSE=TR 080},{AUSFUEHRUNG=2 RS},{D1=77.7},{D2=40},{H1=48.0},{I1=23},{I2=10.5},{I3=36.5},{I4=11.5},{D3=54},{R=24},{W=20.000},{L1=30.000},{L2=6.340},{R1=4.000},{L3=29.130},{L4=12.000},{L5=15.000},{R2=2.000},{C=48},{C0=56.8},{CA=18},{C0A=18.0},{CR=12.87},{CR0=5},{P1=B2-RU-080-00},{P2=B2-RI-080-10},{PROFIL1=.0700},{PROFIL2=.0800},{ASM=80.000},{ALFA=20},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
TAILLE
-
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
I3
[mm]
I4
[mm]
D3
[mm]
R
[mm]
CR
Charges sur rails standard : radiales stat.Co
[kN]
CR0
Charges sur rails standard : axiales stat.Co
[kN]
P1
Rails standard associés : Profil en U
ⁿ/ₐ
P2
Rails standard associés : Profil en I
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly B2-GCF-06...
B2-GCF-060-01-PP
60
62.5
30
37.5
20
9.0
30.5
7.0
42
20
8.87
2.95
B2-RU-060-00
Michaud Chailly B2-GCF-07...
B2-GCF-070-01-PP
70
70.1
35
44.0
23
10.5
36.0
8.0
48
22
11.4
3.15
B2-RU-070-00
B2-RI-070-10
Michaud Chailly B2-GCF-08...
B2-GCF-080-01-PP
80
77.7
40
48.0
23
10.5
36.5
11.5
54
24
12.87
5
B2-RU-080-00
B2-RI-080-10
Michaud Chailly B2-GCF-09...
B2-GCF-090-01-PP
90
88.4
45
57.0
30
10.5
44.0
13.0
59
26
20.37
5.1
B2-RU-090-00
B2-RI-090-10
Michaud Chailly B2-GCF-11...
B2-GCF-110-01-PP
110
107.7
60
69.0
31
20.0
55.0
14.0
71
34
24.06
8.9
B2-RU-110-00
B2-RI-110-10
Michaud Chailly B2-GCF-12...
B2-GCF-120-01-PP
120
123.0
60
72.3
37
14.0
56.0
16.3
80
40
33.44
9.8
B2-RU-120-00
B2-RI-120-10
Michaud Chailly B2-GCF-15...
B2-GCF-150-01-PP
150
149.0
60
78.5
45
8.5
58.5
20.0
103
50
51.94
17.4
B2-RU-150-00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表