Modèle F5-16 - Support conique élastique type M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_16.prj},{NB=michaud_chailly_F5-16-50-50},{REF=F5-16-50-50},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{D2=50},{H1=50},{H2=20},{EFS=340},{EFS1=23.0},{EFD=420},{EFD1=25.0},{R=10.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f5-16.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
KDM
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
EFS
Effort statique charge maxi
[daN]
EFS1
Effort statique ecrasement
[mm]
EFD
Effort dynamique charge maxi
[daN]
EFD1
Effort dynamique déflexion
[mm]
R
[mm]
Michaud Chailly F5-16-25-...
F5-16-25-19
M8
8.000
6.466
25
19
18
100
6.5
280
9.5
7.000
Michaud Chailly F5-16-30-...
F5-16-30-30
M6
6.000
4.773
30
30
12
140
14.0
280
17.5
8.000
Michaud Chailly F5-16-50-...
F5-16-50-50
M8
8.000
6.466
50
50
20
340
23.0
420
25.0
10.000
Michaud Chailly F5-16-50-...
F5-16-50-58
M8
8.000
6.466
50
58
20
400
29.0
480
31.0
11.000
Michaud Chailly F5-16-50-...
F5-16-50-64
M8
8.000
6.466
50
64
20
370
31.0
510
38.0
12.000
Michaud Chailly F5-16-72-...
F5-16-72-58
M12
12.000
9.853
72
58
33
550
27.0
610
28.0
13.000
Michaud Chailly F5-16-95-...
F5-16-95-80
M16
16.000
13.546
95
80
42
1100
36.0
1380
39.0
14.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表