Modèle F5-120 - Support cylindrique élastique type FF acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_120.prj},{NB=michaud_chailly_F5-120-30-40},{ARTNR=68943040},{MATERIAL=NR / Edelstahl},{PDF=PDF Katalogseite},{D=30.000},{H=40.000},{G=8.000},{I=8.000},{DB=67.000},{DB1=400.000},{SB=13.000},{SB1=140.000},{GEW=50.000},{REF=F5-120-30-40},{D1=M8},{D2=30},{H1=40},{H2=8},{COM=400},{COM1=140},{CIS=140},{CIS1=13},{POIDS=50},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
COM
Compression charge maxi
[N]
COM1
[N/mm]
CIS
Cisaillement charge maxi
[N]
CIS1
Cisaillement rigidité
[N/mm]
POIDS
[g]
Michaud Chailly F5-120-10...
F5-120-10-10
M4
10
10
4
43
15
15
9
2
Michaud Chailly F5-120-10...
F5-120-10-15
M4
10
15
4
43
15
15
4
2
Michaud Chailly F5-120-15...
F5-120-15-15
M5
15
15
5
95
35
35
12
5
Michaud Chailly F5-120-20...
F5-120-20-25
M6
20
25
6
170
60
60
15
17
Michaud Chailly F5-120-25...
F5-120-25-20
M6
25
20
6
170
60
60
16
24
Michaud Chailly F5-120-25...
F5-120-25-30
M6
25
30
6
280
95
95
16
30
Michaud Chailly F5-120-30...
F5-120-30-20
M8
30
20
8
400
140
140
37
35
Michaud Chailly F5-120-30...
F5-120-30-30
M8
30
30
8
400
140
140
24
44
Michaud Chailly F5-120-30...
F5-120-30-40
M8
30
40
8
400
140
140
13
50
Michaud Chailly F5-120-40...
F5-120-40-30
M8
40
30
8
650
250
250
41
78
Michaud Chailly F5-120-40...
F5-120-40-40
M8
40
40
8
650
250
250
20
93
Michaud Chailly F5-120-50...
F5-120-50-30
M10
50
30
10
1000
400
400
68
126
Michaud Chailly F5-120-50...
F5-120-50-40
M10
50
40
10
1000
400
400
51
145
Michaud Chailly F5-120-50...
F5-120-50-50
M10
50
50
10
1000
400
400
37
169
Michaud Chailly F5-120-75...
F5-120-75-40
M12
75
40
12
2300
850
850
110
366
Michaud Chailly F5-120-75...
F5-120-75-50
M12
75
50
12
2300
850
850
89
425
Michaud Chailly F5-120-10...
F5-120-100-40
M16
100
40
16
4200
1600
1600
249
733
Michaud Chailly F5-120-10...
F5-120-100-60
M16
100
60
16
4200
1600
1600
129
863
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表