Modèle F5-11 - Support cylindrique élastique type MF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_11.prj},{NB=michaud_chailly_F5-11-30-30},{REF=F5-11-30-30},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDM1=6.647},{KDM2=6.466},{D2=30},{H1=30},{H2=23},{H3=6},{COM=70},{COM1=88},{CIS=11},{CIS1=18},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f5-11.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
COM
Compression charge maxi
[daN]
COM1
Compression rigidité
[daN/cm]
CIS
Cisaillement charge maxi
[daN]
CIS1
Cisaillement rigidité
[daN/cm]
Michaud Chailly F5-11-16-...
F5-11-16-10
M5
16
10
12
3
20
130
3
16
Michaud Chailly F5-11-16-...
F5-11-16-15
M5
16
15
12
3
20
65
3
13
Michaud Chailly F5-11-16-...
F5-11-16-20
M5
16
20
12
3
15
38
3
6
Michaud Chailly F5-11-16-...
F5-11-16-25
M5
16
25
12
3
15
30
2
4
Michaud Chailly F5-11-20-...
F5-11-20-15
M6
20
15
15
4
35
117
5
20
Michaud Chailly F5-11-20-...
F5-11-20-20
M6
20
20
15
4
30
66
5
14
Michaud Chailly F5-11-20-...
F5-11-20-25
M6
20
25
15
4
30
55
5
10
Michaud Chailly F5-11-20-...
F5-11-20-30
M6
20
30
15
5
25
36
5
10
Michaud Chailly F5-11-25-...
F5-11-25-22
M8
25
22
20
6
50
125
8
20
Michaud Chailly F5-11-25-...
F5-11-25-25
M8
25
25
20
6
50
91
8
18
Michaud Chailly F5-11-25-...
F5-11-25-30
M8
25
30
20
6
50
66
8
13
Michaud Chailly F5-11-30-...
F5-11-30-15
M8
30
15
23
6
90
300
11
44
Michaud Chailly F5-11-30-...
F5-11-30-22
M8
30
22
23
6
80
160
11
28
Michaud Chailly F5-11-30-...
F5-11-30-30
M8
30
30
23
6
70
88
11
18
Michaud Chailly F5-11-30-...
F5-11-30-40
M8
30
40
23
6
60
67
11
15
Michaud Chailly F5-11-40-...
F5-11-40-20
M10
40
20
25
8
160
400
20
66
Michaud Chailly F5-11-40-...
F5-11-40-28
M10
40
28
25
8
150
250
20
36
Michaud Chailly F5-11-40-...
F5-11-40-35
M10
40
35
25
8
120
150
20
31
Michaud Chailly F5-11-40-...
F5-11-40-40
M10
40
40
25
8
120
120
20
27
Michaud Chailly F5-11-40-...
F5-11-40-45
M10
40
45
25
8
120
110
20
22
Michaud Chailly F5-11-50-...
F5-11-50-35
M10
50
35
25
8
250
312
25
36
Michaud Chailly F5-11-50-...
F5-11-50-45
M10
50
45
25
8
190
173
25
28
Michaud Chailly F5-11-60-...
F5-11-60-36
M10
60
36
25
8
300
375
30
43
Michaud Chailly F5-11-60-...
F5-11-60-45
M10
60
45
25
8
250
227
30
33
Michaud Chailly F5-11-70-...
F5-11-70-35
M10
70
35
25
9
450
562
35
54
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle F5-10 - Support cylindrique élastique type MM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
K0571 - Tampon en caoutchouc acier ou Inox, Type D
KIPP
27.05.2024
Modèle F5-13 - Support cylindrique élastique type M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
26106 - Tampon en caoutchouc acier ou Inox, Type D
norelem
26.06.2024
Modèle B21-GB4E-XL - Guidage à billes forte capacité - Série large
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
B0459 - Tampon en caoutchouc acier ou Inox, Type D
Blohm
03.06.2024
26107 - Tampon en caoutchouc Type DS pied ventouse
norelem
26.06.2024
BK45.0005 - Gummi-Metall-Puffer mit Gewindebolzen und Innengewinde
Bäcker
04.08.2022
Modèle F5-110 - Support cylindrique élastique type MF acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F5-130 - Support cylindrique élastique type M Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-MGP-MGA-VZ - Butoir métal-caoutchouc MGA avec filet femelle et pièce fi...
MÄDLER
10.04.2024
Modèle F5-12 - Support cylindrique élastique type FF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-012 - Chaîne à rouleaux - Chaîne double
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
26102 - Tampon en caoutchouc, acier ou Inox Type B
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表