Modèle C1-691 - Chape de tringlerie - avec axe et rondelle DIN 71752 - Aluminium
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Chapes de tringlerie
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/chape_tringlerie/c1_691.prj},{NB=michaud_chailly_C1-691-06-12-7},{ARTNR=63766405},{PDF=Katalogseite},{BSKL=63780500},{BSSL=63790500},{AUSF=Rechtsgewinde},{GR=6x12},{A=12.000},{B=6.000},{D11=6.000},{D22=M6},{D3=10.000},{G=12.000},{L22=24.000},{SW=9.000},{GEW=16.000},{KL=3.400},{SL=3.600},{D2F=6.000},{L3=31.000},{L4=9.000},{SWH=3.500},{REF=C1-691-06-12-7},{TAILLE=6x12},{H1=12},{H2=6},{L2=12},{L1=24},{D1=M6},{D2=6},{POIDS=7.2},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=c1_691/c1_691_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TAILLE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
POIDS
[g]
Michaud Chailly C1-691-04...
C1-691-04-08-7
4x8
8
4
8
16
M4
4
2.2
Michaud Chailly C1-691-04...
C1-691-04-16-7
4x16
8
4
16
24
M4
4
2.9
Michaud Chailly C1-691-05...
C1-691-05-10-7
5x10
10
5
10
20
M5
5
4.2
Michaud Chailly C1-691-06...
C1-691-06-12-7
6x12
12
6
12
24
M6
6
7.2
Michaud Chailly C1-691-08...
C1-691-08-16-7
8x16
16
8
16
32
M8
8
16.8
Michaud Chailly C1-691-10...
C1-691-10-20-7
10x20
20
10
20
40
M10
10
33.3
Michaud Chailly C1-691-12...
C1-691-12-24-7
12x24
24
12
24
48
M12
12
54.4
Michaud Chailly C1-691-14...
C1-691-14-28-7
14x28
27
14
28
56
M14
14
78.1
Michaud Chailly C1-691-16...
C1-691-16-32-7
16x32
32
16
32
64
M16
16
121.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表