Modèle C1-661 G - Chape de tringlerie avec axe et rondelle - Acier zingue - Taraudage à gauche
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Chapes de tringlerie
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/chape_tringlerie/c1_661_axe_g.prj},{NB=michaud_chailly_C1-661-08-32-8},{REF=C1-661-08-32-8},{MAT=Acier zingué},{EXEC=Taraudage à gauche},{TAILLE=8 x 32},{D1=M 8},{D2=8},{L1=48},{L2=32},{H1=16},{H2=8},{INFOS=INFOTEXTE},{L=58},{L4=12.0},{INFO1=c1_661.txt},{D1G=8.000},{D1K=6.647},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
[mm]
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
TAILLE
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Michaud Chailly C1-661-04...
C1-661-04-08-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
4 x 8
M 4
4
16
8
8
4
Michaud Chailly C1-661-04...
C1-661-04-16-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
4 x 16
M 4
4
24
16
8
4
Michaud Chailly C1-661-05...
C1-661-05-10-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
5 x 10
M 5
5
20
10
10
5
Michaud Chailly C1-661-05...
C1-661-05-20-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
5 x 20
M 5
5
30
20
10
5
Michaud Chailly C1-661-06...
C1-661-06-12-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
6 x 12
M 6
6
24
12
12
6
Michaud Chailly C1-661-06...
C1-661-06-24-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
6 x 24
M 6
6
36
24
12
6
Michaud Chailly C1-661-08...
C1-661-08-16-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
8 x 16
M 8
8
32
16
16
8
Michaud Chailly C1-661-08...
C1-661-08-32-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
8 x 32
M 8
8
48
32
16
8
Michaud Chailly C1-661-10...
C1-661-10-20-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
10 x 20
M 10
10
40
20
20
10
Michaud Chailly C1-661-10...
C1-661-10-40-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
10 x 40
M 10
10
60
40
20
10
Michaud Chailly C1-661-12...
C1-661-12-24-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
12 x 24
M 12
12
48
24
24
12
Michaud Chailly C1-661-12...
C1-661-12-48-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
12 x 48
M 12
12
72
48
24
12
Michaud Chailly C1-661-14...
C1-661-14-28-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
14 x 28
M 14
14
56
28
27
14
Michaud Chailly C1-661-14...
C1-661-14-56-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
14 x 56
M 14
14
85
56
27
14
Michaud Chailly C1-661-16...
C1-661-16-32-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
16 x 32
M 16
16
64
32
32
16
Michaud Chailly C1-661-16...
C1-661-16-64-8
Acier zingué
Taraudage à gauche
16 x 64
M 16
16
96
64
32
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表