目錄: MAMMUT
Created: 18.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
MAMMUT
HC55 - HC55 High Performance
MAMMUT
HC·HT High Performance
HC High Performance开放式,两侧均可打开
Powered by
CAD模型選擇
{mammut/hc_ht_high_performance_series/hc_open_snap_open_from_both_sides/hc55_asmtab.prj},{NB=HC55.162.R100-10Link+HC550.162.12(POS0)},{TYPE=HC55},{HI=55},{HA=77},{BI=162},{BA=192},{BR=100},{PITCH=70},{MUFW=45.0},{MUL=4.5},{WTSI=},{SN=10},{POS=0},{IOMB=1},{CPO=},{MESP=},{WEIGHT=3.31},{HC=},{WTATH=},{JL=62.50},{JTC=100},{PPATH=hc55/assemblies/hc55_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
HI
内高 hi
[mm]
HA
外高 ha
[mm]
BI
内宽 Bi
[mm]
BA
外宽 Ba
[mm]
PITCH
节距 P
[mm]
MUFW
最大架空负载
[kg/m]
MUL
最大架空长度
[m]
LENGTH
长度
[mm]
LS
LS : 有效行程
[mm]
H
安装高度 (架空应用)
[mm]
D
退回极限位置时最小距离 (架空应用)
[mm]
K
π*R+安全余量 (架空应用)
[mm]
H1
接头安装高度 (滑行应用)
[mm]
D1
退回极限位置时最小距离 (滑行应用)
[mm]
K1
π*R+安全余量 (滑行应用)
[mm]
C
允许偏移行程中点距离
[mm]
NL
滑行时移动端拖链反装节数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m]
HC55.050.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
50
80
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
2.69
HC55.068.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
68
98
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
2.82
HC55.075.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
75
105
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
2.82
HC55.100.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
100
130
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
2.95
HC55.117.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
117
147
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
3.02
HC55.125.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
125
155
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
3.07
HC55.150.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
150
180
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
3.25
HC55.162.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
162
192
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
3.31
HC55.175.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
175
205
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
3.38
HC55.200.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
200
230
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
3.53
HC55.225.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
225
255
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
3.65
HC55.250.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
250
280
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
3.81
HC55.262.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
262
292
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
3.86
HC55.275.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
275
305
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
3.94
HC55.300.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
300
330
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
4.10
HC55.350.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
350
380
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
4.36
HC55.400.R100-10Link+HC55...
HC55
55
77
400
430
70
45.0
4.5
700
490.00
277
209
455
200
209
455
0
0
4.62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表