magyar
polski
русский
English
General Accessories
MAICO
Accessories
General Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{maico/13_accessories/allgemeines_zubehoer/ventilator_.prj},{NB=0157.0780},{SA810ID03=0157.0780},{SA700ID04=FL 30 P, Kanalfühler},{SA700ID17=},{SA960ID03=},{SA960ID04=},{SA960ID07=},{SA960ID08=},{SA960ID05=},{SA960ID06=},{SA010ID01=},{SA010ID02=},{SA010ID03=},{SA010ID04=},{SA010ID06=},{SA010ID13=},{SA010ID14=},{SA100ID01=},{SA100ID02=},{SA100ID04=},{SA110ID01=},{SA110ID02=},{SA110ID04=},{SA110ID05=},{SA110ID06=},{SA200ID01=},{SA200ID02=},{SA200ID03=},{SA250ID01=},{SA250ID02=},{SA250ID03=},{SA300ID01=},{SA300ID02=},{SA300ID03=},{SA350ID01=},{SA350ID02=},{SA350ID03=},{SA360ID01=},{SA360ID02=},{SA360ID03=},{SA400ID01=},{SA400ID02=},{SA400ID03=},{SA450ID01=},{SA450ID02=},{SA450ID03=},{SA700ID01=},{SA700ID02=},{SA700ID03=},{SA700ID05=},{SA700ID06=},{SA700ID07=},{SA700ID08=},{SA700ID09=},{SA800ID01=},{SA800ID02=},{SA810ID01=},{SA810ID02=},{SA810ID04=},{SA810ID06=},{SA810ID07=},{SA810ID10=},{SA810ID14=},{SA810ID15=},{SA810ID16=},{LINK=},{LINK_DEU=},{SA500ID01=},{SA500ID02=},{SA500ID03=},{SA550ID01=},{SA550ID02=},{SA550ID03=},{SA010ID05=},{SA010ID07=},{SA010ID12=},{SA010ID15=},{SA100ID05=},{SA100ID06=},{SA100ID07=},{SA110ID07=},{SA460ID01=},{SA460ID02=},{SA460ID03=},{SA700ID05_=MIN},{SA700ID06_=MIN},{SA700ID09_=MIN},{SA700ID10_=MIN},{SA700ID10=},{SA700ID11_=MIN},{SA700ID11=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SA810ID03
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Produktname
ⁿ/ₐ
SA700ID17
ⁿ/ₐ
SA960ID05
ⁿ/ₐ
SA960ID06
ⁿ/ₐ
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
ⁿ/ₐ
SA010ID04
Herstellername
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Anwendungsbereich
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Material/System
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Verbindungsart I
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Anschlussart
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Brandschutzklasse
ⁿ/ₐ
SA360ID03
Befestigung
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Verlegeort
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Einbaulage
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Produktkennung
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Querschnittsform
ⁿ/ₐ
SA700ID07
Nennweitensystem
ⁿ/ₐ
SA700ID08
Nenndurchmesser
ⁿ/ₐ
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DataNorm-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN-Nummer
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Material Anschlusskasten
ⁿ/ₐ
SA550ID03
Oberfläche Anschlusskasten
ⁿ/ₐ
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
ⁿ/ₐ
SA460ID03
Verlegung
ⁿ/ₐ
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
ⁿ/ₐ
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
ⁿ/ₐ
0152.0054
0152.0054
ALD 10, Außenluftdurchlas...
0152.0067
0152.0067
ALD 125, Außenluftdurchla...
0152.0068
0152.0068
ALD 125 VA, Außenluftdurc...
0152.0069
0152.0069
ALD 160, Außenluftdurchla...
0152.0070
0152.0070
ALD 160 VA, Außenluftdurc...
0151.0123
0151.0123
MLK 30 weiß, Türlüftungsg...
0151.0126
0151.0126
MLK 45 weiß, Türlüftungsg...
0157.0129
0157.0129
AKE, Kellerentfeuchtungss...
0055.0088
0055.0088
AFR 75, Aluminium-Flexroh...
0055.0092
0055.0092
AFR 80, Aluminium-Flexroh...
0157.0344
0157.0344
XS 1, Funkschalter
0157.0343
0157.0343
XE 1, Funkempfänger
0157.0820
0157.0820
VZ 6, Verzögerungszeitsch...
0157.0821
0157.0821
VZ 12, Verzögerungszeitsc...
0157.0822
0157.0822
VZ 24 C, Verzögerungszeit...
0157.0823
0157.0823
VZI 10, Intervallschalter
0157.0088
0157.0088
ZS 4, Zeitschaltuhr
0157.0126
0157.0126
HY 230, Hygrostat
0157.0127
0157.0127
HY 230 I, Hygrostat
0016.0104
0016.0104
FS 4, Stufenschalter
0157.1564
0157.1564
STSX 2,5, Drehzahlsteller...
0157.0831
0157.0831
RLS 3, Raumluftsteuerung
0078.0036
0078.0036
MGR 160 alu, Außengitter
0152.0061
0152.0061
KWH 16 L, Kombi-Wandstutz...
mcb_0012963
jpg
202003
Maico
Fassaden-Luftdurchlass / ...
KWH .. L/R
rundes Schutzgitter und A...
horizontal
ohne Anschlusskasten
Fassadenteil (Grundplatte...
Schraublöcher am Fassaden...
Gitter , rostfreier Stahl...
ähnlich RAL 9007
415 mm
100 mm
232 mm
160 mm
160 mm
0152.0061
4012799520610
rostfreier Stahl (V2A)Abd...
Edelstahl (V2A)
0152.0060
0152.0060
KWH 16 R, Kombi-Wandstutz...
mcb_0012735
jpg
202003
Maico
Fassaden-Luftdurchlass / ...
KWH .. L/R
rundes Schutzgitter und A...
horizontal
ohne Anschlusskasten
Fassadenteil (Grundplatte...
Schraublöcher am Fassaden...
Gitter , rostfreier Stahl...
ähnlich RAL 9007
415 mm
100 mm
232 mm
160 mm
160 mm
0152.0060
4012799520603
rostfreier Stahl (V2A)Abd...
Edelstahl (V2A)
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表